主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62171-Q1

正在供货

汽车类 3V-17V、0.5A、2.5MHz、输出电压为 1.8V 的降压转换器

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 1.8 Vout (min) (V) 1.8 Features Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 1.8 Vout (min) (V) 1.8 Features Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • DCS-Control™拓扑
  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度等级:-40°C 至 125°C 的运行结温范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压范围:3V 至 17V
  • 输出电流高达 500mA
  • 可调输出电压范围为 0.9V 至 6V
  • 固定输出电压版本
  • 无缝省电模式转换
  • 静态电流典型值为 17µA
  • 电源正常输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • TPS62160-Q1 引脚对引脚兼容
  • 采用 2 × 2mm WSON-8 封装
  • 借助 WEBENCH® 电源设计器并使用 TPS62170-Q1 创建定制设计方案
  • DCS-Control™拓扑
  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度等级:-40°C 至 125°C 的运行结温范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压范围:3V 至 17V
  • 输出电流高达 500mA
  • 可调输出电压范围为 0.9V 至 6V
  • 固定输出电压版本
  • 无缝省电模式转换
  • 静态电流典型值为 17µA
  • 电源正常输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • TPS62160-Q1 引脚对引脚兼容
  • 采用 2 × 2mm WSON-8 封装
  • 借助 WEBENCH® 电源设计器并使用 TPS62170-Q1 创建定制设计方案

TPS6217x-Q1 系列是一款简单易用的同步降压直流/直流转换器,针对 高功率密度的应用 进行了优化。该器件的开关频率典型值高达 2.25MHz,允许使用小型电感,利用 DCS-Control™ 拓扑技术提供快速瞬态响应并实现高输出电压精度。

此器件具有 3V 至 17V 宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其它电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。其输出电压为 0.9V 至 6V,支持高达 0.5A 的持续输出电流(使用 100% 占空比模式)。

通过配置使能引脚和开漏电源正常状态引脚也可以实现电源排序。

在节能模式下,器件可根据输入电压 (VIN) 生成约 17µA 的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。在关断模式下,此器件会关闭且关断期间的流耗少于 2µA。

此器件分为可调和固定输出电压型号,采用 2mm × 2mm (DSG) 8 引脚 WSON 封装。

TPS6217x-Q1 系列是一款简单易用的同步降压直流/直流转换器,针对 高功率密度的应用 进行了优化。该器件的开关频率典型值高达 2.25MHz,允许使用小型电感,利用 DCS-Control™ 拓扑技术提供快速瞬态响应并实现高输出电压精度。

此器件具有 3V 至 17V 宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其它电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。其输出电压为 0.9V 至 6V,支持高达 0.5A 的持续输出电流(使用 100% 占空比模式)。

通过配置使能引脚和开漏电源正常状态引脚也可以实现电源排序。

在节能模式下,器件可根据输入电压 (VIN) 生成约 17µA 的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。在关断模式下,此器件会关闭且关断期间的流耗少于 2µA。

此器件分为可调和固定输出电压型号,采用 2mm × 2mm (DSG) 8 引脚 WSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS62160-Q1 正在供货 采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 汽车类降压转换器 This is a pin-to-pin 1-A product.
TPS62170-Q1 正在供货 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 汽车类降压转换器 This product has an adjustable output voltage.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6217x-Q1 具有 DCS-Control™ 功能的 3V 到 17V 0.5A 降压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.E) PDF | HTML 2017年 4月 17日
功能安全信息 TPS6217x-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2020年 1月 27日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62170EVM-627 — 采用 2x2 mm、8 引脚 WSON 封装的 TPS62170(0.5A 同步降压转换器)评估模块

The TPS62170EVM-627 (HPA627-002) uses the TPS62170 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. The TPS62170 is a 0.5-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON package. Both fixed and (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-01002 — 具备 YUV422 输出、FPD-Link III 接口与同轴供电功能的汽车级 100 万像素摄像头模块参考设计

TIDA-01002 参考设计提供未压缩 100 万像素 HDR 的 YUV422 格式视频,适用于 ADAS 和信息娱乐系统。该设计采用 TI 的 FPD-Link III SerDes 技术与 ON Semiconductor® AS0140AT CMOS 图像传感器,通过单根同轴电缆传输视频数据、双向控制信号与电力。该设计可用于环视系统与后视摄像头,或替代模拟摄像头与以太网摄像头。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频