ZHCSEQ2A February 2016 – February 2016 TPS62480
PRODUCTION DATA.
TPS62480 是一款适用于薄型负载点电源的同步双相降压 DC-DC 转换器。此器件的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,可在典型的 3.3V 或 5V 接口电源以及低至 2.4V 的备份电路供电下运行。输出电流最高可达 6A(由两相持续提供,每相 3A),从而允许使用薄型外部组件。两条电源轨异相运行,可显著降低脉冲电流噪声。
TPS62480 可在超轻负载时自动进入节能模式以保持高效率。其中包含自动增加/减少相位功能,具体使用一个相位还是两个相位视实际负载情况而定。
该器件 具有 电源正常信号和可调节的软启动功能。此外,该器件还 具有 热性能正常信号,用以检测内部温度是否过高。通过 VSEL 引脚可将输出电压更改为预选值。TPS62480 能够在 100% 占空比模式下工作。
TPS62480 采用小型 3mm × 2.5mm HotRod™封装 (RNC)。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS62480 | VQFN (16) | 3.00mm × 2.50mm |
空格
典型应用电路原理图 |
效率与输出电流间的关系 |
|
![]() |
空白 |
|
![]() |