主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62480

正在供货

6A、2.4V 至 5.5V 输入、同步降压转换器,具有 PG 输出、可调节软启动和可选

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPS62867 正在供货 采用 1.5mm x 2.5mm QFN 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6A 同步降压转换器 Newer generation of 6-A devices with <30mm² total BOM size.
TPS62869 正在供货 采用 1.5mm x 2.5mm QFN 封装且具有 I²C 接口的 5.5V、6A 同步降压转换器 Newer generation alternative with I2C interface and smaller solution size.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Multiphase, Output discharge, Over Current Protection, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO fixed, Voltage Margining Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000023 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Multiphase, Output discharge, Over Current Protection, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO fixed, Voltage Margining Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000023 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (RNC) 16 7.5 mm² (2.5 mm × 3 mm)
  • 双相电流模式拓扑
  • 输入电压范围:2.4V 至 5.5V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 输出电流为 6A
  • 典型静态电流为 23µA
  • 反馈电压精度达 ±1%(脉宽调制 (PWM) 模式)
  • 输出电压选择
  • 相移操作
  • 自动节能模式
  • 强制 PWM 模式
  • 可调软启动
  • 电源正常/热性能正常输出
  • 欠压锁定
  • 过流和短路保护
  • 过热保护
  • 3mm × 2.5mmHotRod封装

应用范围

  • 薄型负载点电源
  • 固态硬盘
  • 超便携式/平板电脑/嵌入式电脑 (PC)
  • 光纤模块,互补金属氧化物半导体 (CMOS) 摄像机
  • 无线模块,网卡

  • 双相电流模式拓扑
  • 输入电压范围:2.4V 至 5.5V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 输出电流为 6A
  • 典型静态电流为 23µA
  • 反馈电压精度达 ±1%(脉宽调制 (PWM) 模式)
  • 输出电压选择
  • 相移操作
  • 自动节能模式
  • 强制 PWM 模式
  • 可调软启动
  • 电源正常/热性能正常输出
  • 欠压锁定
  • 过流和短路保护
  • 过热保护
  • 3mm × 2.5mmHotRod封装

应用范围

  • 薄型负载点电源
  • 固态硬盘
  • 超便携式/平板电脑/嵌入式电脑 (PC)
  • 光纤模块,互补金属氧化物半导体 (CMOS) 摄像机
  • 无线模块,网卡

TPS62480 是一款适用于薄型负载点电源的同步双相降压 DC-DC 转换器。此器件的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,可在典型的 3.3V 或 5V 接口电源以及低至 2.4V 的备份电路供电下运行。输出电流最高可达 6A(由两相持续提供,每相 3A),从而允许使用薄型外部组件。两条电源轨异相运行,可显著降低脉冲电流噪声。

TPS62480 可在超轻负载时自动进入节能模式以保持高效率。其中包含自动增加/减少相位功能,具体使用一个相位还是两个相位视实际负载情况而定。

该器件 具有 电源正常信号和可调节的软启动功能。此外,该器件还 具有 热性能正常信号,用以检测内部温度是否过高。通过 VSEL 引脚可将输出电压更改为预选值。TPS62480 能够在 100% 占空比模式下工作。

TPS62480 采用小型 3mm × 2.5mm HotRod封装 (RNC)。

TPS62480 是一款适用于薄型负载点电源的同步双相降压 DC-DC 转换器。此器件的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,可在典型的 3.3V 或 5V 接口电源以及低至 2.4V 的备份电路供电下运行。输出电流最高可达 6A(由两相持续提供,每相 3A),从而允许使用薄型外部组件。两条电源轨异相运行,可显著降低脉冲电流噪声。

TPS62480 可在超轻负载时自动进入节能模式以保持高效率。其中包含自动增加/减少相位功能,具体使用一个相位还是两个相位视实际负载情况而定。

该器件 具有 电源正常信号和可调节的软启动功能。此外,该器件还 具有 热性能正常信号,用以检测内部温度是否过高。通过 VSEL 引脚可将输出电压更改为预选值。TPS62480 能够在 100% 占空比模式下工作。

TPS62480 采用小型 3mm × 2.5mm HotRod封装 (RNC)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS62A06A 正在供货 采用 SOT-563 封装并具有强制 PWM 的 2.5V 至 5.5V 输入、6A 高效降压转换器 Newer generation converter in smaller SOT563 package
TPS62A06 正在供货 采用 SOT-563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、6A 高效降压转换器 Newer generation converter in smaller SOT563 package

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMDX654IDKEVM — AM65x 工业开发套件 (IDK)

AM65x 工业开发套件 (IDK) 是用于评估 Sitara™ AM65x 处理器工业通信和控制功能的开发平台,适用于工厂自动化、驱动器、机器人、电网基础设施等领域的应用。AM65x 处理器包含三个 PRU-ICSS(适用于工业通信的可编程实时单元)子系统,这些子系统可用于 Profinet、EtherCAT、Ethernet/IP 以及其他千兆位工业以太网协议。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS62480EVM-671 — TPS62480 5.5V 输入、6A 输出双相降压转换器评估模块

TPS62480EVM-671 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS62480 的操作和功能。此 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 6A。TPS62480 采用小型 2.5 x 3.0mm² VSON 封装。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS62480 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVMBH8B.ZIP (58 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLVC780 — Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01366 — 适用于 Altera™ MAX® 10 FPGA 功能且支持最高 125°C 工作温度的小型高效电源参考设计

TIDA-01366(也称为 PMP9799)专为 Altera 的 MAX® 10 FPGA 而设计。此参考设计使用三个直流/直流转换器,以经济高效的方式为 MAX-10 供电。该设计支持众多的工业应用以及需要小型、高效、高温电源的任何应用。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RNC) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频