DATA SHEET
TPS6281xM 扩展温度范围、2.75V 至 6V 可调频率降压直流/直流转换器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 提供功能安全
- 工作结温范围:-55°C 至 +150°C
- 输入电压范围:2.75V 至 6V
- 1A、2A、3A 和 4A 系列转换器
- 静态电流:15µA(典型值)
- 输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
- 输出电压精度为 ±1%(FPWM 运行)
- 可调软启动
- 在 -55°C 下启动
- 强制 PWM 或 PWM 和 PFM 操作
- 可调开关频率为
1.8MHz 至 4MHz - 精密使能输入可实现
- 100% 占空比模式
- 有源输出放电
- 扩频时钟 - 可选
- 具有窗口比较器的电源正常输出
- 具有可湿性侧面封装