数据表
TPS62811M
- 提供功能安全
- 工作结温范围:-55°C 至 +150°C
- 输入电压范围:2.75V 至 6V
- 1A、2A、3A 和 4A 系列转换器
- 静态电流:15µA(典型值)
- 输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
- 输出电压精度为 ±1%(FPWM 运行)
- 可调软启动
- 在 -55°C 下启动
- 强制 PWM 或 PWM 和 PFM 操作
- 可调开关频率为1.8MHz 至 4MHz
- 精密使能输入可实现
- 用户定义的欠压锁定
- 准确排序
- 100% 占空比模式
- 有源输出放电
- 扩频时钟 - 可选
- 具有窗口比较器的电源正常输出
- 具有可湿性侧面封装
TPS6281xM 是引脚对引脚 1A、2A、3A 和 4A 同步降压直流/直流转换器系列器件。所有器件都具有高效率且易于使用。该系列器件基于峰值电流模式控制拓扑。低阻开关可在高温环境下支持高达 4A 的持续输出电流。用户可通过外部方式在 1.8MHz 至 4MHz 范围内调节开关频率,亦可在该频率范围内将其同步至外部时钟。该器件可在轻负载时自动进入节能模式 (PSM),从而可在整个负载范围内保持高效率。该器件可在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。通过 SS/TR 引脚,用户可设置启动时间或跟踪向外部源提供的输出电压,从而实现不同电源轨的外部定序和限制启动期间的浪涌电流。
TPS6281xM 器件采用具有可湿性侧面的 2mm x 3mm VQFN 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS6281xM 扩展温度范围、2.75V 至 6V 可调频率降压直流/直流转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 3月 9日 |
| 选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
| 功能安全信息 | TPS6281xM Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 1月 18日 | |||
| 白皮书 | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK | 2020年 6月 9日 | ||||
| 白皮书 | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN | 2020年 6月 9日 | ||||
| 白皮书 | 简化汽车和工业中的功能性安全认证 | 英语版 | 2020年 6月 9日 | |||
| 应用简报 | Powering VCCINT_VCU Rail in Xilinx® Zynq®UltraScale+™ Family of Multiprocessors | PDF | HTML | 2020年 6月 8日 | |||
| 白皮书 | Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies | 2019年 10月 14日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters | 2019年 6月 14日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters | 2018年 6月 22日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62810EVM-015 — 降压转换器评估模块
TPS62810EVM-015 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS6281X-Q1 汽车降压转换器系列的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.7V 至 6V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 4A。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RWY) | 9 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。