ZHCSCH4H June 2013 – November 2016 TPS65132
UNLESS OTHERWISE NOTED, this document contains PRODUCTION DATA.
TPS65132 系列设计用于支持正/负驱动 应用。该器件的两路输出均采用单电感方案,为用户提供尺寸最小的解决方案,在简化物料清单的同时保持高效。该器件可在低噪声条件下提供最佳线路和负载调节能力。凭借 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围,该器件针对由单节电池(锂离子电池、锂镍电池和锂聚合物电池)供电的产品以及固定电压为 3.3V 和 5V 的电源轨进行了优化。TPS656132 系列器件提供 80mA 和 150mA 输出电流选项,可通过编程设定为 40mA。提供 CSP 和 QFN 两种封装选项。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS65132 -B、-L、-T、-S |
DSBGA (15) | 2.11mm × 1.51mm |
TPS65132W | WQFN (20) | 4.00mm × 3.00mm |
空白
空白