TPS65132
- 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
- VPOS 升压转换器:
由 4V 转换为 6V(步长为 0.1V) - VNEG 反相降压-升压转换器:
由 -6V 转换为 -4V(步长为 0.1V) - 最大输出电流:
80mA 或 150mA - 出色的综合效率
- > 85%(IOUT > 10mA)
- > 90%(IOUT > 40 mA)
- 性能优异
- 出色的瞬态响应
- 在整个温度范围内保持 1% 的输出电压精度
- I2C 接口
- 可编程上电/掉电
序列选项 - 灵活的输出电压编程
- 可编程有源输出放电
- > 1000x 的可编程非易失性存储器
- 可编程上电/掉电
- 欠压锁定和过热保护
- 两种封装选项
- 15 焊球芯片尺寸封装 (CSP)
- 20 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装
应用范围
- 小型、中型双极液晶显示屏 (LCD)
- 智能手机、平板电脑
- 摄像头、全球定位系统 (GPS)
- 家庭自动化、销售点
- 可穿戴设备(智能手表、活动追踪器)
- 通用分离轨电源
- 差分音频、耳机放大器
- 仪表、运算放大器、比较器
- 数模转换器/模数转换器 (DAC/ADC)
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS65132 系列设计用于支持正/负驱动 应用。该器件的两路输出均采用单电感方案,为用户提供尺寸最小的解决方案,在简化物料清单的同时保持高效。该器件可在低噪声条件下提供最佳线路和负载调节能力。凭借 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围,该器件针对由单节电池(锂离子电池、锂镍电池和锂聚合物电池)供电的产品以及固定电压为 3.3V 和 5V 的电源轨进行了优化。TPS656132 系列器件提供 80mA 和 150mA 输出电流选项,可通过编程设定为 40mA。提供 CSP 和 QFN 两种封装选项。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS65132 单电感器 - 双输出电源 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2016年 11月 28日 |
| 应用手册 | Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
| 应用手册 | 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 11月 11日 | |
| 应用手册 | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
| 技术文章 | Split-rail converters reduce BOM size and cost in new automotive displays | PDF | HTML | 2015年 7月 1日 | |||
| 应用手册 | 最小化升压转换器开关节点处的振铃 | 英语版 | 2008年 7月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS65132BEVM — 用于智能手机的双输出 LCD 偏置评估模块
TPS65132 设计为支持至少达 10” 的正/负驱动 TFT-LCD 面板(从 SFF 至 MFF,如平板电脑)。两条输出轨通常连接至电源驱动器 IC。该器件使用单电感器方案,以便为用户提供尽可能小的解决方案规模及高效率。它的输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,针对由单节电池(锂离子、镍锂、锂聚合物)供电的产品进行了优化,输出电流达 80mA。EVM 使用户可以评估智能手机应用中输出电流达 40mA 的整个电路的功能。
TPS65132EVM — TPS65132EVM Evaluation Module
TPS65132 双路输出 LCD OLED 显示偏置评估模块板 - 照明和显示解决方案
TPS65132 设计为支持至少达 10” 的正/负驱动 TFT-LCD 面板(从 SFF 至 MFF,如平板电脑)。两条输出轨通常连接至电源驱动器 IC。该器件使用单电感器方案,以便为用户提供尽可能小的解决方案规模及高效率。TPS65132LEVM-711 — TPS65132L 单电感器双路输出电源评估模块
TPS65132 可支持至少达 10” 的正/负驱动 TFT-LCD 面板(从 SFF 至 MFF,如平板电脑)。两条输出轨通常连接至源极驱动器 IC。该器件使用单电感器方案,以便为用户提供尺寸尽可能小的解决方案和高效率。
它的输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,针对由单节电池(锂离子、镍锂、锂聚合物)供电的产品进行了优化,输出电流达 80mA。
EVM 使用户可以评估智能手机应用中输出电流达 40mA 的整个电路的功能。
TPS65132SEVM-866 — TPS65132S 评估模块:单电感器双路输出正负电源
TPS65132WEVM-669 — TPS65132W 单电感器双路输出电源评估模块
TPS65132 可支持正/负输出电压,例如驱动至少达 10 英寸的 TFT-LCD 面板(从 SFF 至 MFF,如平板电脑)。此应用中的两条输出轨通常连接至源极驱动器 IC。该器件使用单电感器系统配置,以便为用户提供尽可能小的解决方案尺寸。它的输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,针对由单节电池(锂离子、镍锂、锂聚合物)供电的产品进行了优化,输出电流达 80mA。EVM 使用户可以评估平板电脑应用中输出电流达 80mA 的整个电路的功能。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-01635 — 适用于 90Hz 刷新速率虚拟/增强现实显示的背光和 LCD 偏置参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFF) | 15 | Ultra Librarian |
| WQFN (RVC) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。