DATA SHEET
具有使能功能的 TPS709 150mA、30V、1µA IQ 稳压器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 超低 IQ:1μA
- 反向电流保护
- 低 I 关断:150nA
- 输入电压范围:2.7 V 至 30 V
- 支持 200mA 峰值输出
- 在工作温度范围内的精度为 2%
- 可提供固定输出电压:
1.2 V 至 6.5 V - 热关断保护和过流保护
- 封装:SOT-23-5、WSON-6