TPS709

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
新 TPS7E71 正在供货 具有使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器 TPS7E71 has higher Iq, lower accuracy and does not have reverse current protection
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TLV709 正在供货 具有 3.2μA 电源电流的 150mA、30V 低压降 (LDO) 线性稳压器 Same functionality with different pin-out and adjustable output

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.15 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.35, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 2.5, 2.7, 2.8, 3, 3.3, 3.45, 3.6, 3.8, 3.9, 5, 6 Noise (µVrms) 190 PSRR at 100 KHz (dB) 26 Iq (typ) (mA) 0.001 Features Enable, Reverse Current Protection Thermal resistance θJA (°C/W) 73, 213 Load capacitance (min) (µF) 2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.15 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.35, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 2.5, 2.7, 2.8, 3, 3.3, 3.45, 3.6, 3.8, 3.9, 5, 6 Noise (µVrms) 190 PSRR at 100 KHz (dB) 26 Iq (typ) (mA) 0.001 Features Enable, Reverse Current Protection Thermal resistance θJA (°C/W) 73, 213 Load capacitance (min) (µF) 2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DRV) 6 4 mm² (2 mm × 2 mm) SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 超低 IQ:1µA
  • 反向电流保护
  • 低 I 关断:150nA
  • 输入电压范围:2.7 V 至 30 V
  • 支持 200mA 峰值输出
  • 在工作温度范围内的精度为 2%
  • 可提供固定输出电压: 1.2 V 至 6.5 V
  • 热关断保护和过流保护
  • 封装:SOT-23-5、WSON-6
  • 超低 IQ:1µA
  • 反向电流保护
  • 低 I 关断:150nA
  • 输入电压范围:2.7 V 至 30 V
  • 支持 200mA 峰值输出
  • 在工作温度范围内的精度为 2%
  • 可提供固定输出电压: 1.2 V 至 6.5 V
  • 热关断保护和过流保护
  • 封装:SOT-23-5、WSON-6

TPS709 系列线性稳压器是设计用于功耗敏感类应用的超低静态电流器件。一个精密带隙和误差放大器在温度范围内的精度为 2%。只有 1µA 的静态电流使得此器件成为由电池供电、要求非常小闲置状态功率耗散的常开系统的理想解决方案。为了增加安全性,这些器件还具有热关断、电流限制和反向电流保护功能。

关断模式通过将 EN 引脚拉为低电平进行使能。该模式的关断电流低至 150nA(典型值)。

TPS709 系列采用 WSON-6 和 SOT-23-5 封装。

TPS709 系列线性稳压器是设计用于功耗敏感类应用的超低静态电流器件。一个精密带隙和误差放大器在温度范围内的精度为 2%。只有 1µA 的静态电流使得此器件成为由电池供电、要求非常小闲置状态功率耗散的常开系统的理想解决方案。为了增加安全性,这些器件还具有热关断、电流限制和反向电流保护功能。

关断模式通过将 EN 引脚拉为低电平进行使能。该模式的关断电流低至 150nA(典型值)。

TPS709 系列采用 WSON-6 和 SOT-23-5 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS7B92 正在供货 300mA、40V、1.8μA IQ 低压降线性稳压器 No ENABLE option
TPS7B91 正在供货 150mA、40V、1.5μA IQ 低压降线性稳压器 No ENABLE option
功能与比较器件相似。
TPS7A25 正在供货 具有电源正常指示功能的 300mA、18V、超低 IQ、高精度、可调节低压降稳压器 18-V, 300-mA LDO regulator with power-good and ultra-low IQ (2.5 μA)
TPS7A19 正在供货 具有电源正常指示和使能功能的 450mA、40V、低 IQ、可调节低压降稳压器 LDO with a wider input voltage range and a higher current rating

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有使能功能的 TPS709 150mA、30V、1µA IQ 稳压器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2021-10-3
应用手册 电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-23
白皮书 Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems 2021-2-18
应用手册 Avoid Start-up Overshoot of LDO 2020-3-12
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019-6-27
电子书 LDO Basics (Rev. A) 2019-4-8
选择指南 电源管理指南 2018 2018-7-31
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018-3-21
技术文章 How to choose the right kind of DC/DC conversion for your appliance design PDF | HTML 2017-12-4
技术文章 LDO basics: dropout PDF | HTML 2017-3-16
应用手册 Linear power for automated industrial systems 2015-1-9
用户指南 TPS709xxEVM-110 Evaluation Module (Rev. A) 2012-9-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HALL-TRIGGER-EVM — 适用于非接触式霍尔效应变速触发器、具有外部磁场保护的评估模块

此评估模块 (EVM) 使用霍尔效应传感器,实现了一种可根据按压位移提供不同电压输出的触发器。与以前的机械式触发器相比,EVM 采用非接触式方法来减少磨损,从而延长产品寿命。低功耗霍尔效应开关与负载开关一起使用,可在未按压触发器时使系统处于低功耗待机模式。此外,当存在强大的外部磁场时,可选的磁场保护特性可帮助禁用电压输出。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

ISO5852SDWEVM-017 — 适用于 SiC 和 IGBT 电源模块的驱动和保护评估板

ISO5852SDWEVM-017 是一款紧凑型双通道隔离式栅极驱动器电路板,可提供采用标准 62mm 封装的半桥 SiC MOSFET 和 IGBT 电源模块所需的驱动、偏置电压、保护和诊断功能。该 TI EVM 以 5.7kVrms 增强型隔离驱动器 IC ISO5852SDW 为基础,后者采用 SOIC-16DW 封装,具有 8.0mm 爬电距离和间隙。该 EVM 包含基于 SN6505B 的隔离式偏置电源以及通过放大器 AMC1401 实现的温度和总线电压隔离式监控。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

LMG1020EVM-006 — LMG1020 GaN 低侧驱动器和 GaN FET 激光雷达评估模块

LMG1020EVM-006 是小型易用功率级,适用于激光雷达激光驱动。EVM 包括集成电阻负载(不包括激光)并接受短脉冲输入,可以进行缓冲(并进一步缩短)或直接传递到功率级。该板可展示适用于高分辨率激光雷达和 ToF 系统的纳秒级激光脉冲。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS70933EVM-110 — TPS70933 评估模块

The Texas Instruments TPS70933EVM-110 evaluation module (EVM) is a fully-assembled and tested circuit for evaluating the TPS79033 low-dropout regulator. This stand alone EVM has a low-dropout regulator IC for positive fixed-voltage regulation at 150-mA, input and output capacitors for stable (...)
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

UCC21710QDWEVM-025 — 适用于 SiC 和 IGBT 晶体管和电源模块的驱动和保护评估板

UCC21710QDWEVM-025 是一个紧凑的单通道隔离式栅极驱动器板,可提供采用 150mm x 62mm x 17mm 和 106mm x 62mm x 30mm 封装的 SiC MOSFET 和 Si IGBT 电源模块所需的驱动电压、偏置电压、保护和诊断功能。此 TI EVM 以 5.7kVrms 增强型隔离驱动器 UCC21710 为基础,后者采用 SOIC-16DW 封装,具有 8.0mm 爬电距离和间隙。该 EVM 包含基于 SN6505B 的隔离式直流/直流变压器偏置电源。
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

UCC21732QDWEVM-025 — 适用于 SiC 和 IGBT 晶体管和电源模块的驱动和保护评估板

UCC21732QDWEVM-025 是一个紧凑的单通道隔离式栅极驱动器板,可提供采用 150mm x 62mm x 17mm 和 106mm x 62mm x 30mm 封装的 SiC MOSFET 和 Si IGBT 电源模块所需的驱动电压、偏置电压、保护和诊断功能。此 TI EVM 以 5.7kVrms 增强型隔离驱动器 UCC217XX 为基础,后者采用 SOIC-16DW 封装,具有 8.0mm 爬电距离和间隙。该 EVM 包含基于 SN6505B 的隔离式直流/直流变压器偏置电源。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

UCC21750QDWEVM-025 — 适用于 SiC 和 IGBT 晶体管和电源模块的驱动和保护评估板

UCC21750QDWEVM-025 是一个紧凑的单通道隔离式栅极驱动器板,可提供采用 150mm x 62mm x 17mm 和 106mm x 62mm x 30mm 封装的 SiC MOSFET 和 Si IGBT 电源模块所需的驱动电压、偏置电压,以及基于去饱和功能的保护和诊断。此 TI EVM 以 5.7kVrms 增强型隔离驱动器 UCC21750 为基础,后者采用 SOIC-16DW 封装,具有 8.0mm 爬电距离和间隙。该 EVM 包含基于 SN6505B 的隔离式直流/直流变压器偏置电源。
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS70912 PSpice Transient Model

SBVM165.ZIP (13 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS70912 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM804.ZIP (1 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS709135 PSpice Transient Model

SBVM163.ZIP (13 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS70914 PSpice Transient Model

SBVM384.ZIP (21 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS70915 PSpice Transient Model

SBVM362.ZIP (21 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS70915 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM813.ZIP (1 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS70916 PSpice Transient Model

SBVM166.ZIP (13 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS70916 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM808.ZIP (1 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS70918 PSpice Transient Model

SBVM159.ZIP (13 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS70918 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM805.ZIP (1 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS70919 PSpice Transient Model

SBVM162.ZIP (13 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS70919 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM809.ZIP (1 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS70925 PSpice Transient Model

SBVM157.ZIP (13 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS70925 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM526.ZIP (1 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS70927 PSpice Transient Model

SBVM161.ZIP (20 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS70927 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM807.ZIP (1 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS70928 PSpice Transient Model

SBVM160.ZIP (13 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS70928 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM814.ZIP (1 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS70930 PSpice Transient Model

SBVM164.ZIP (13 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS70930 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM811.ZIP (1 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS70933 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM158B.ZIP (54 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS70933 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM571A.ZIP (2 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS70936 PSpice Transient Model

SBVM293.ZIP (19 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS70936 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM812.ZIP (1 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS70938 PSpice Transient Model

SBVM273.ZIP (19 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS70938 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM806.ZIP (1 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS70939 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM274A.ZIP (19 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS70939 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM810.ZIP (1 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS70950 PSpice Transient Model

SBVM167.ZIP (13 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS70950 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM527.ZIP (1 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS70960 PSpice Transient Model

SBVM434.ZIP (45 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS70960 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM462.ZIP (1 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件

许多 TI 参考设计都包括 TPS709

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频