DATA SHEET
TPS7A6x-Q1 高电压、超低 I(q)、低压降稳压器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 符合汽车应用 应用
- 具有符合 AEC-Q100 测试指导的以下结果:
- 将整个文档中的器件温度等级 1
- 器件温度等级 0 级(仅限 TPS7A6650EDGNRQ1)
- 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4
- 器件结温范围:
–40°C 至 +150°C
- 4V 至 40V 宽输入电压范围,瞬态电压高达 45V
- 输出电流:150mA
- 低静态电流,I(q):
- EN = 低电平(关断模式)时为 2µA
- 轻负载时典型值为 12µA
- 低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出稳定电容器 (2.2µF-100µF)
- 150mA 时的压降电压为 300mV
(V(Vin)= 4V 时的典型值)
- 固定(3.3V 和 5V)和可调
(1.5V 至 5V)输出电压
(可调输出电压仅适用于 TPS7A66-Q1)
- 低输入电压跟踪
- 集成型加电复位:
- 集成故障保护:
- 输入电压检测比较器
(仅限 TPS7A69-Q1)
- 封装:
- 8 引脚 SOIC-D (TPS7A69-Q1)
- 8 引脚 HVSSOP-DGN (TPS7A6601-Q1)