可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS7A66-Q1
- 符合汽车应用 应用
- 具有符合 AEC-Q100 测试指导的以下结果:
- 将整个文档中的器件温度等级 1
- 器件温度等级 0 级(仅限 TPS7A6650EDGNRQ1)
- 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4
- 器件结温范围:
–40°C 至 +150°C - 4V 至 40V 宽输入电压范围,瞬态电压高达 45V
- 输出电流:150mA
- 低静态电流,I(q):
- EN = 低电平(关断模式)时为 2µA
- 轻负载时典型值为 12µA
- 低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出稳定电容器 (2.2µF-100µF)
- 150mA 时的压降电压为 300mV
(V(Vin)= 4V 时的典型值) - 固定(3.3V 和 5V)和可调
(1.5V 至 5V)输出电压
(可调输出电压仅适用于 TPS7A66-Q1) - 低输入电压跟踪
- 集成型加电复位:
- 可编程复位脉冲延迟
- 漏极开路复位输出
- 集成故障保护:
- 热关断
- 短路保护功能
- 输入电压检测比较器
(仅限 TPS7A69-Q1) - 封装:
- 8 引脚 SOIC-D (TPS7A69-Q1)
- 8 引脚 HVSSOP-DGN (TPS7A6601-Q1)
TPS7A66-Q1 和 TPS7A69-Q1 是针对输入电压高达 40V 的运行电路而设计的低压降线性稳压器。这些器件在无负载时的静态电流仅为 12µA,非常适合待机微处理器控制单元系统,尤其是汽车 应用低功耗是一个关键问题。
此器件特有集成的短路和过流保护。此器件在加电时执行复位延迟以表示输出电压稳定且在稳压中。用户可使用一个外部电容器来设定此延迟。低压跟踪特性允许使用更小的输入电容器并且有可能在冷启动条件下无需使用升压转换器。
此器件运行在 -40°C 至 125°C 的温度范围内。TPS7A6650EDGNRQ1 器件符合 AEC-Q100 0 级标准,工作温度范围为 –40°C 至 150°C。这些 特性 非常适用于各类汽车应用中的 电源中对于高效率、高电源密度和稳健性的需求。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS7A6x-Q1 高电压、超低 I(q)、低压降稳压器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2018年 4月 11日 |
| 产品概述 | 适用于电池供电汽车系统的低静态电流 LDO (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 3月 23日 | |||
| 功能安全信息 | TPS7A66-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 17日 | ||||
| 设计指南 | EMC Compatible Automotive LED Rear Lamp Sequential-Turn Animation Design Guide | 2016年 6月 2日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7A6650EVM — 汽车类、150mA、高压、超低静态电流、低压降稳压器评估模块
The TPS7A6650EVM evaluation module (EVM) lets you apply an input voltage from 4 V to 40 V to the input of the TPS7A6650-Q1 device under different loading conditions from 0 mA to 150 mA. The output, input, PG and switching wave can be monitored on the EVM.
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-01372 — 具有顺序转向动画的汽车 LED 前照灯参考设计
此参考设计是一款适用于具有顺序转向动画的汽车前灯模拟解决方案(采用 SEPIC 拓扑),并且设计还实现了故障模式中低静态电流下的全面汽车诊断。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。