ZHCSE23A January 2015 – August 2015 TPS7B4253-Q1
PRODUCTION DATA.
对于汽车非板载传感器和小电流非板载模块,电源通过一条长电缆连接主板。 在这类情况下,电源器件需要为非板载负载提供保护,防止板载组件在接地短路或者电缆破损造成的电池短路期间受损。 非板载传感器需要与板载组件采用相同的电源,以确保数据采集的高精度。
TPS7B4253-Q1 器件设计用于具有 45V 负载突降问题的汽车类应用。 该器件可用作一个跟踪低压降 (LDO) 稳压器或者电压跟踪器,通过板载主电源为非板载传感器构建一个封闭电源环路。 该器件的输出由 ADJ 引脚的基准电压精准调节。
为了给非板载模块提供精确的电源,该器件的 ADJ 与 FB 引脚间在运行温度范围内具有 4mV 超低跟踪容差。 PMOS 背靠背拓扑消除了反极性条件下对外部二极管的需求。 TPS7B4253-Q1 器件还包括热关断、感性钳位、过载和电池短路保护,防止板载组件在极限条件下受损。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS7B4253-Q1 | SO PowerPAD (8) | 4.89mm × 3.90mm |
HTSSOP (20) | 6.50mm x 4.40mm |