ZHCSD77A May 2014 – December 2014 TRF37A32 , TRF37B32 , TRF37C32
PRODUCTION DATA.
TRF37x32 是具有集成中频放大器的宽带双通道下变频混频器。 该器件采用集成式平衡-非平衡变压器进行单端射频和 LO 输入。 中频放大器在集电极开路拓扑结构中的工作频率为 30MHz 至 600MHz,支持多种中频频率和带宽。 TRF37x32 提供出色的混频器线性度和噪声性能,并在通道间提供良好的隔离,以便用于多种应用。 该器件具有低功耗特性,此外还为功率敏感型应用提供了低功耗模式选项。 各个通道均可单独降频并快速响应,因而非常适用于时域双工 (TDD) 应用。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TRF37A32 | WQFN (32) | 5.00mm x 5.00mm |
TRF37B32 | ||
TRF37C32 |