TRF37C32
- 此器件系列支持宽射频输入范围
- TRF37A32:400 - 1700MHz
- TRF37B32:700 - 2700MHz
- TRF37C32:1700 - 3800MHz
- 增益:10dB
- 噪声系数:9.5dB
- 输入 IP3:30dBm
- 每通道 500mW 功耗
- 单端射频输入
- 中频频率范围为 30MHz 至 600MHz
- 通道间 45dB 隔离
- 低功耗模式选项
- 独立的断电控制
- 3.3V 单电源
- 无需外部匹配组件
应用
- 无线基础设施
- WCDMA,TD-SCDMA
- LTE,TD-LTE
- 多载波 GSM (MC-GSM)
- 点对点微波回程
- 软件定义无线电 (SDR)
- 雷达接收器
- 卫星通信
All trademarks are the property of their respective owners.
TRF37x32 是具有集成中频放大器的宽带双通道下变频混频器。 该器件采用集成式平衡-非平衡变压器进行单端射频和 LO 输入。 中频放大器在集电极开路拓扑结构中的工作频率为 30MHz 至 600MHz,支持多种中频频率和带宽。 TRF37x32 提供出色的混频器线性度和噪声性能,并在通道间提供良好的隔离,以便用于多种应用。 该器件具有低功耗特性,此外还为功率敏感型应用提供了低功耗模式选项。 各个通道均可单独降频并快速响应,因而非常适用于时域双工 (TDD) 应用。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TRF37x32 具有集成 IF 放大器的双通道下变频混频器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2015年 6月 26日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TRF37C32EVM — TRF37C32 评估模块
TRF37x32 是具有集成中频放大器的宽带双下变频混频器。该器件采用集成平衡-非平衡变压器进行单端射频和 LO 输入。中频放大器以集电极开路拓扑在 30 MHz 至 500 MHz 范围内运行,支持各种中频频率和带宽。TRF37x32 提供出色的混频器伪波性能,并在通道间提供良好的隔离,以便在多元化应用中运行。该器件以非常低的功耗运行,为功耗敏感的应用进一步提供了低功耗模式选项。每个通道可以独立断电并快速响应,因此适用于 TDD 应用。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTV) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点