TSC2013-Q1 器件是一款超低功耗双触摸屏控制器,设计用于搭配汽车信息娱乐和导航系统中的功耗敏感型低成本触摸显示屏使用。 其具有完整的超低功耗 12 位模数转换 (ADC) 电阻式触摸屏转换器,包括驱动器和测量触摸压力的控制逻辑。
TSC2013-Q1 器件可通过标准四线制界面实现捏拉缩放和旋转功能。 针对所有三种定义模式(标准、快速与高速),该器件均支持 I2C 串行总线与数据传输协议。 可轻松对 10 或 12 位范围内的 ADC 进行编程,以实现对系统和用户体验的自定义。
部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TSC2013-Q1 | PVQFN (16) | 4.00mm x 4.00mm |
TSSOP (16) | 4.40mm × 5.00mm |