TSC2013-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 4 线制触摸屏界面
- 比例换算
- 1.6V 至 3.6V 单电源:
- I/OVDD 1.2V 至 3.6V
- SNSVDD:1.6V 至 3.6V
- 通过预处理减少总线活动
- 高速 I2C 兼容接口
- 屏幕触摸内部检测
- 基于寄存器可编程:
- 10 位或 12 位分辨率
- 采样速率
- 系统时序
- 触摸压力测量
- 自动断电控制
- 低功耗:
- 1.8V,50SSPS 时为 430μA
- 1.6V,50SSPS 时为 320μA
- 1.6V,8.2kSPS(设备采样率) 时为 58μA
应用
- 汽车信息娱乐显示屏
- 汽车导航系统
- 工业用户界面
- 医疗设备
- 消费类便携电子产品
All trademarks are the property of their respective owners.
TSC2013-Q1 器件是一款超低功耗双触摸屏控制器,设计用于搭配汽车信息娱乐和导航系统中的功耗敏感型低成本触摸显示屏使用。 其具有完整的超低功耗 12 位模数转换 (ADC) 电阻式触摸屏转换器,包括驱动器和测量触摸压力的控制逻辑。
TSC2013-Q1 器件可通过标准四线制界面实现捏拉缩放和旋转功能。 针对所有三种定义模式(标准、快速与高速),该器件均支持 I2C 串行总线与数据传输协议。 可轻松对 10 或 12 位范围内的 ADC 进行编程,以实现对系统和用户体验的自定义。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TSC2013-Q1 具有 I2C 接口的 12 位、毫微功耗 4 线双触摸屏控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2014年 10月 17日 |
| 更多文献资料 | TSC2013-Q1 | 2014年 12月 15日 | ||||
| 应用手册 | PCB Layout Guideline for TI Resistive TSC Devices | 2012年 10月 4日 | ||||
| 应用手册 | Reducing Analog Input Noise in Touch Screen Systems (Rev. A) | 2007年 9月 15日 | ||||
| 应用手册 | Operation Schemes of Touch Screen Controllers | 2007年 5月 21日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TSC2013EVM — 适合汽车电阻式触摸屏控制器的 TSC2013-Q1 评估模块
| TSC2013EVM 模块化 EVM 采用 TSC2013 4 线双触摸屏控制器,是一个全功能 USB 供电平台,可将 4 线电阻式触摸屏面板连接到 PC 或笔记本电脑的 USB 端口进行评估。通过功能强大、易于使用、基于 Windows 的 GUI 来提供用户控制。 |
用户指南:
PDF
支持软件
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00198 — 用于 4 线制电阻式触摸面板的支持触觉反馈的电阻式两点触控参考设计板
此参考评估模块采用 TSC2013-Q1 双电阻式触控控制器,是功能齐全的 USB 供电平台,允许将电阻式 4 线触摸屏面板连接到 PC 或笔记本电脑的 USB 端口以便进行评估。通过强大且易于使用的基于 Windows 的 GUI 提供用户控制。此设计还提供完整文档、设计文件和必要的固件及 PC 软件。
原理图:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| VQFN (RSA) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。