DATA SHEET
UCC2753x 2.5A 和 5A、35VMAX VDD FET 及 IGBT 单栅极驱动器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 低成本栅极驱动器(提供用于驱动 FET 和 IGBT 的最佳解决方案)
- 分立式晶体管对驱动器的出色替代产品(提供与控制器的简便对接)
- TTL 和 CMOS 兼容型输入逻辑阈值(不依赖于电源电压)
- 分离输出选项可实现导通和关断电流调节
- 反相和同相输入配置
- 通过固定 TTL 兼容型阈值启用
- 在 18V VDD 下具有高达 2.5A 的峰值驱动拉电流和 2.5A 或 5A 的峰值驱动灌电流
- 宽 VDD 范围为 10V 至 35V
- 输入和使能引脚可承受低于接地电压且高达 –5V 的直流电压
- 当输入悬空时或在 VDD UVLO 期间,输出保持低电平
- 快速传播延迟(典型值为 17ns)
- 快速上升和下降时间
(1800pF 负载时的典型值分别为 15ns 和 7ns)
- 欠压锁定 (UVLO)
- 用作高侧或低侧驱动器(如果采用适当的偏置和信号隔离设计)
- 低成本、节省空间的 5 引脚或 6 引脚 DBV (SOT-23) 封装选项
- UCC27536 和 UCC27537 与 TPS2828 和 TPS2829 之间引脚对引脚兼容
- 工作温度范围为 –40°C 至 140°C