主页 电源管理 栅极驱动器 低侧驱动器

UCC27537

正在供货

具有 8V UVLO、35V VDD 和 EN 引脚的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器

产品详情

Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 32 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 15 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Non-Inverting, Single Input negative voltage (V) -5 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Non-Inverting, Single
Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 32 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 15 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Non-Inverting, Single Input negative voltage (V) -5 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Non-Inverting, Single
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 低成本栅极驱动器(提供用于驱动 FET 和 IGBT 的最佳解决方案)
  • 分立式晶体管对驱动器的出色替代产品(提供与控制器的简便对接)
  • TTL 和 CMOS 兼容型输入逻辑阈值(不依赖于电源电压)
  • 分离输出选项可实现导通和关断电流调节
  • 反相和同相输入配置
  • 通过固定 TTL 兼容型阈值启用
  • 在 18V VDD 下具有高达 2.5A 的峰值驱动拉电流和 2.5A 或 5A 的峰值驱动灌电流
  • 宽 VDD 范围为 10V 至 35V
  • 输入和使能引脚可承受低于接地电压且高达 –5V 的直流电压
  • 当输入悬空时或在 VDD UVLO 期间,输出保持低电平
  • 快速传播延迟(典型值为 17ns)
  • 快速上升和下降时间
    (1800pF 负载时的典型值分别为 15ns 和 7ns)
  • 欠压锁定 (UVLO)
  • 用作高侧或低侧驱动器(如果采用适当的偏置和信号隔离设计)
  • 低成本、节省空间的 5 引脚或 6 引脚 DBV (SOT-23) 封装选项
  • UCC27536 和 UCC27537 与 TPS2828 和 TPS2829 之间引脚对引脚兼容
  • 工作温度范围为 –40°C 至 140°C
  • 低成本栅极驱动器(提供用于驱动 FET 和 IGBT 的最佳解决方案)
  • 分立式晶体管对驱动器的出色替代产品(提供与控制器的简便对接)
  • TTL 和 CMOS 兼容型输入逻辑阈值(不依赖于电源电压)
  • 分离输出选项可实现导通和关断电流调节
  • 反相和同相输入配置
  • 通过固定 TTL 兼容型阈值启用
  • 在 18V VDD 下具有高达 2.5A 的峰值驱动拉电流和 2.5A 或 5A 的峰值驱动灌电流
  • 宽 VDD 范围为 10V 至 35V
  • 输入和使能引脚可承受低于接地电压且高达 –5V 的直流电压
  • 当输入悬空时或在 VDD UVLO 期间,输出保持低电平
  • 快速传播延迟(典型值为 17ns)
  • 快速上升和下降时间
    (1800pF 负载时的典型值分别为 15ns 和 7ns)
  • 欠压锁定 (UVLO)
  • 用作高侧或低侧驱动器(如果采用适当的偏置和信号隔离设计)
  • 低成本、节省空间的 5 引脚或 6 引脚 DBV (SOT-23) 封装选项
  • UCC27536 和 UCC27537 与 TPS2828 和 TPS2829 之间引脚对引脚兼容
  • 工作温度范围为 –40°C 至 140°C

UCC2753x 单通道高速栅极驱动器可有效地驱动 MOSFET 和 IGBT 电源开关。UCC2753x 器件采用一种通过不对称驱动(分离输出)提供高达 2.5A 和 5A 灌电流的设计,同时结合了支持负关断偏置电压、轨至轨驱动功能、极小传播延迟(通常为 17ns)的功能,是 MOSFET 和 IGBT 电源开关的理想解决方案。UCC2753x 系列器件也可支持使能、双输入以及反相和同相输入功能。隔离输出与强大的不对称驱动提高了器件对寄生米勒效应的抗扰性,并有助于减少地的抖动。

输入引脚保持断开状态将使驱动器输出保持低电平。驱动器的逻辑行为显示在应用图、时序图和输入与输出逻辑真值表中。

VDD 引脚上的内部电路提供一个欠压锁定功能,此功能在 VDD 电源电压处于工作范围内之前使输出保持低电平。

UCC2753x 单通道高速栅极驱动器可有效地驱动 MOSFET 和 IGBT 电源开关。UCC2753x 器件采用一种通过不对称驱动(分离输出)提供高达 2.5A 和 5A 灌电流的设计,同时结合了支持负关断偏置电压、轨至轨驱动功能、极小传播延迟(通常为 17ns)的功能,是 MOSFET 和 IGBT 电源开关的理想解决方案。UCC2753x 系列器件也可支持使能、双输入以及反相和同相输入功能。隔离输出与强大的不对称驱动提高了器件对寄生米勒效应的抗扰性,并有助于减少地的抖动。

输入引脚保持断开状态将使驱动器输出保持低电平。驱动器的逻辑行为显示在应用图、时序图和输入与输出逻辑真值表中。

VDD 引脚上的内部电路提供一个欠压锁定功能,此功能在 VDD 电源电压处于工作范围内之前使输出保持低电平。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC2753x 2.5A 和 5A、35VMAX VDD FET 及 IGBT 单栅极驱动器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2019年 8月 28日
应用手册 使用单输出栅极驱动器实现高侧或低侧驱动 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 13日
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 Implementing a Bipolar Gate Drive for Low-Side IGBTs and SiC FETs in Motor Drive 2019年 10月 10日
应用简报 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
更多文献资料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
更多文献资料 MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 最新英语版本 (Rev.A) 2018年 4月 17日
应用简报 Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole 2018年 3月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC27531EVM-184 — UCC27531 评估模块

The UCC27531EVM-184 is a fully isolated Gate Driver Daughter Card that provides a test platform for a quick and easy evaluation of the UCC27531DBV driver. Powered by a single +12V external supply, and featuring a comprehensive set of test points and jumpers, this EVM can be used for the evaluation (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC27537 PSpice Transient Model

SLUM375.ZIP (45 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC27537 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM484A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
计算工具

SLURB21 UCC2753X Schematic Review Template

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
低侧驱动器
UCC27531 具有 8V UVLO、35V VDD 和分离输出的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27531-Q1 具有 8V UVLO、35V VDD 和分离输出的汽车类 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27532 具有 8V UVLO、35V VDD、CMOS 输入和分离输出的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27532-Q1 具有 8V UVLO、35V VDD 和 CMOS 输入的汽车类 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27533 具有 8V UVLO、35V VDD 和反相/同相输入的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27536 具有 8V UVLO、35V VDD 和反相输入的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27537 具有 8V UVLO、35V VDD 和 EN 引脚的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27538 具有 8V UVLO、35V VDD 和双输入的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频