ZHCS846B April 2012 – June 2015 ULN2003LV
PRODUCTION DATA.
ULN2003LV 是一款针对 TI 生产的广受欢迎的 ULN2003 系列 7 通道达灵顿 (Darlington) 复合晶体管阵列的低压和低功耗升级产品。 ULN2003LV 下沉式驱动器特有 7 个低输出阻抗驱动器以支持低压中继和电感线圈应用。 低阻抗驱动器大大降低了片上功耗;对于典型 3V 中继,功率耗散低了多达 5 倍。 ULN2003LV 驱动器与相似封装内的 ULN2003 系列器件引脚到引脚兼容。
ULN2003LV 支持 3.3V 至 5V CMOS 逻辑输入接口,从而使得此器件与大范围的微控制器和其它逻辑接口兼容。 ULN2003LV 特有一个改进的输入接口,此接口可以大大降低取自外部驱动器的输入 DC 电流。 ULN2003LV 特有一个输入 RC 缓冲器,此缓冲器能够极大地改进此器件在嘈杂运行条件下的性能。 ULN2003LV 通道输入特有一个内部输入下拉电阻器从而可实现三态输入逻辑。 ULN2003LV 也可以支持其他逻辑输入电平,例如 TTL 和 1.8V,相关详细信息请参见Application Information部分。
ULN2003LV 通过将几条相邻的并联通道相组合来提供增加电流吸收能力的灵活性。 在通常情况下,当所有 7 个通道并联时,ULN2003LV 能够支持高达 1.0A 的负载电流。 此外,ULN2003LV 还可用于各类需要灌电流驱动器的应用,例如驱动 LED 和逻辑电平转换。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
ULN2003LVDR | SOIC (16) | 3.90mm x 9.90mm |
ULN2003LVPWR | TSSOP (16) | 4.40mm x 5.00mm |