主页 电源管理 低侧开关

ULN2003LV

正在供货

8V、7 通道 NMOS 阵列低侧驱动器

产品详情

Drivers per package 7 Switching voltage (max) (V) 8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Output voltage (max) (V) 8 Peak output current (A) 1 Delay time (typ) (ns) 80 Input compatibility CMOS Vol at lowest spec current (typ) (mV) 260 Iout/ch (max) (mA) 140 Iout_off (typ) (µA) 0.17
Drivers per package 7 Switching voltage (max) (V) 8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Output voltage (max) (V) 8 Peak output current (A) 1 Delay time (typ) (ns) 80 Input compatibility CMOS Vol at lowest spec current (typ) (mV) 260 Iout/ch (max) (mA) 140 Iout_off (typ) (µA) 0.17
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 7 通道高灌电流驱动器
  • 支持高达 8V 的输出上拉电压
  • 支持 3V 至 5V 的宽范围中继和电感线圈
  • 0.4V(典型值)的低输出 VOL
    • 在 3.3V 的逻辑输入上,每通道具有 100mA(典型值)的电流吸收能力(1)
    • 在 5.0V 的逻辑输入上,每通道具有 140mA(典型值)的电流吸收能力(1)
  • 与 3.3V 和 5.0V 微控制器和逻辑接口兼容
  • 用于电感反冲保护的内部续流二极管
  • 输入下拉电阻可实现三态输入驱动器
  • 用来消除嘈杂环境中寄生运行的输入电阻电容 (RC) 缓冲器
  • 低输入和输出泄漏电流
  • 易于使用的并行接口
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2kV 人体放电模式 (HBM),500V 组件充电模式 (CDM)
  • 采用 16 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 和薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装 总灌电流可能会受到内部结温、绝对最大电流等的限制 - 详细信息请参见电气规范部分。

应用

  • 在多种电信、消费类、和工业应用中的中继和电感负载驱动器
  • 照明灯和 LED 显示
  • 逻辑电平转换器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 7 通道高灌电流驱动器
  • 支持高达 8V 的输出上拉电压
  • 支持 3V 至 5V 的宽范围中继和电感线圈
  • 0.4V(典型值)的低输出 VOL
    • 在 3.3V 的逻辑输入上,每通道具有 100mA(典型值)的电流吸收能力(1)
    • 在 5.0V 的逻辑输入上,每通道具有 140mA(典型值)的电流吸收能力(1)
  • 与 3.3V 和 5.0V 微控制器和逻辑接口兼容
  • 用于电感反冲保护的内部续流二极管
  • 输入下拉电阻可实现三态输入驱动器
  • 用来消除嘈杂环境中寄生运行的输入电阻电容 (RC) 缓冲器
  • 低输入和输出泄漏电流
  • 易于使用的并行接口
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2kV 人体放电模式 (HBM),500V 组件充电模式 (CDM)
  • 采用 16 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 和薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装 总灌电流可能会受到内部结温、绝对最大电流等的限制 - 详细信息请参见电气规范部分。

应用

  • 在多种电信、消费类、和工业应用中的中继和电感负载驱动器
  • 照明灯和 LED 显示
  • 逻辑电平转换器

All trademarks are the property of their respective owners.

ULN2003LV 是一款针对 TI 生产的广受欢迎的 ULN2003 系列 7 通道达灵顿 (Darlington) 复合晶体管阵列的低压和低功耗升级产品。 ULN2003LV 下沉式驱动器特有 7 个低输出阻抗驱动器以支持低压中继和电感线圈应用。 低阻抗驱动器大大降低了片上功耗;对于典型 3V 中继,功率耗散低了多达 5 倍。 ULN2003LV 驱动器与相似封装内的 ULN2003 系列器件引脚到引脚兼容。

ULN2003LV 支持 3.3V 至 5V CMOS 逻辑输入接口,从而使得此器件与大范围的微控制器和其它逻辑接口兼容。 ULN2003LV 特有一个改进的输入接口,此接口可以大大降低取自外部驱动器的输入 DC 电流。 ULN2003LV 特有一个输入 RC 缓冲器,此缓冲器能够极大地改进此器件在嘈杂运行条件下的性能。 ULN2003LV 通道输入特有一个内部输入下拉电阻器从而可实现三态输入逻辑。 ULN2003LV 也可以支持其他逻辑输入电平,例如 TTL 和 1.8V,相关详细信息请参见部分。

ULN2003LV 通过将几条相邻的并联通道相组合来提供增加电流吸收能力的灵活性。 在通常情况下,当所有 7 个通道并联时,ULN2003LV 能够支持高达 1.0A 的负载电流。 此外,ULN2003LV 还可用于各类需要灌电流驱动器的应用,例如驱动 LED 和逻辑电平转换。

ULN2003LV 是一款针对 TI 生产的广受欢迎的 ULN2003 系列 7 通道达灵顿 (Darlington) 复合晶体管阵列的低压和低功耗升级产品。 ULN2003LV 下沉式驱动器特有 7 个低输出阻抗驱动器以支持低压中继和电感线圈应用。 低阻抗驱动器大大降低了片上功耗;对于典型 3V 中继,功率耗散低了多达 5 倍。 ULN2003LV 驱动器与相似封装内的 ULN2003 系列器件引脚到引脚兼容。

ULN2003LV 支持 3.3V 至 5V CMOS 逻辑输入接口,从而使得此器件与大范围的微控制器和其它逻辑接口兼容。 ULN2003LV 特有一个改进的输入接口,此接口可以大大降低取自外部驱动器的输入 DC 电流。 ULN2003LV 特有一个输入 RC 缓冲器,此缓冲器能够极大地改进此器件在嘈杂运行条件下的性能。 ULN2003LV 通道输入特有一个内部输入下拉电阻器从而可实现三态输入逻辑。 ULN2003LV 也可以支持其他逻辑输入电平,例如 TTL 和 1.8V,相关详细信息请参见部分。

ULN2003LV 通过将几条相邻的并联通道相组合来提供增加电流吸收能力的灵活性。 在通常情况下,当所有 7 个通道并联时,ULN2003LV 能够支持高达 1.0A 的负载电流。 此外,ULN2003LV 还可用于各类需要灌电流驱动器的应用,例如驱动 LED 和逻辑电平转换。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ULN2003LV 7 通道中继和电感负载灌电流驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 10月 29日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用手册 Improved Thermal Dissipation and Energy Efficiency for Peripheral Driving 2014年 10月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

参考设计

TIDC-WIFI-METER-READING — WI-FI 电源板/能源监视参考设计

TIDC-WIFI-METER-READING 向 TIDM-3OUTSMTSTRP 智能电源板设计中添加了 Wi-Fi® 通信功能。SimpleLink™ Wi-Fi CC32000 无线 MCU 提供 Wi-Fi 连接功能。远程用户可以监视插入全部三个插座的负载的耗电量并控制继电器来打开和关闭电源。智能电源板需要通过连接来更大限度地提升其在改善应用(例如数据中心)能效方面的作用。TIDM-BLE-MTR-READING 参考设计提供了另一种连接选项。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDC-BLE-METER-READING — 用于能量监控的蓝牙低功耗参考设计

TIDC-BLE-METER-READING 参考设计侧重于使用 SimpleLink™ CC2650 多标准无线 MCU 和相应的 SensorTag 模块,通过低功耗 Bluetooth® (BLE) 链路读取能量监控器件数据的应用。然后通过 TIDM-3OUTMSTSTRP 设计将该模块作为计量数据源连接到硬件(稍作修改)。该参考设计还包含一个用作远程读取器和控制终端的 Android 应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-3OUTSMTSTRP — 三输出智能电源板参考设计

此设计采用 MSP430 MCU 实现高精度单相嵌入式计量智能电源板应用。它旨在利用 3 个独立运作的插座来测量以下参数:交流电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率和功率因数。该设计添加了继电器和有线/无线通信等其他硬件,以便支持进一步开发。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频