ZHCSFX8A January 2017 – August 2017 ADS7039-Q1
PRODUCTION DATA.
ADS7039-Q1器件是一款符合汽车类 Q100 标准的 10 位、2MSPS 模数转换器 (ADC)。此器件支持宽范围的模拟输入电压(2.35V 至 3.6V),并且包括一个基于电容器且内置采样保持电路的 SAR ADC。串行外设接口 (SPI) 兼容串口由 CS 和 SCLK 信号控制。输入信号在 CS 下降沿进行采样,SCLK 用于转换和串行数据输出。此器件支持宽范围的数字电源(1.65V 至 3.6V),可直接连接到各类主机控制器。ADS7039-Q1符合 JESD8-7A 标准的标称 DVDD 范围(1.65V 至 1.95V)。
ADS7039-Q1采用 8 引脚微型超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。ADS7039-Q1采样速率较快,采用微型封装并具有低功耗特性,适用于空间受限的汽车类快速扫描 应用中实现最高的系统性能。
| 部件名称 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADS7039-Q1 | 超薄小外形尺寸封装 (VSSOP)(8) | 2.30mm x 2.00mm |