产品详情

Resolution (Bits) 10 Sample rate (max) (ksps) 2000 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture SAR Input type Single-ended Rating Automotive Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) 0 Features Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.6 Analog supply voltage (min) (V) 2.3 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 61 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 10 Sample rate (max) (ksps) 2000 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture SAR Input type Single-ended Rating Automotive Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) 0 Features Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.6 Analog supply voltage (min) (V) 2.3 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 61 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
VSSOP (DCU) 8 6.2 mm² (2 mm × 3.1 mm)
  • 符合汽车应用 要求
  • 符合 AEC-Q100 标准,其中包括以下内容:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 ±2000V
    • 器件带电器件模型 (CDM) 静电放电 (ESD) 分类等级 ±1000V
  • 超低功耗:
    • 2MSPS、AVDD 为 3V 时的功耗为 1.2 mW(最大值)
    • 1kSPS、AVDD 为 3V 时的功耗低于 1µW
  • 微型封装:
    • 8 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装:2.30mm × 2.00mm
  • 吞吐量为 2MSPS 且零延迟
  • 宽工作电压范围:
    • AVDD:2.35V 至 3.6V
    • DVDD:1.65V 至 3.6V(与 AVDD 无关)
    • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 性能优异:
    • 10 位分辨率且无丢码 (NMC)
    • ±0.4 最低有效位 (LSB) 微分非线性 (DNL);±0.4 最低有效位 (LSB) 积分非线性 (INL)
    • 信噪比 (SNR) 为 61dB(3V AVDD 时)
    • 总谐波失真 (THD) 为 -75dB(3V AVDD 时)
  • 单极输入范围:0V 至 AVDD
  • 集成偏移校准
  • 兼容 SPI 的串行接口:32MHz
  • 符合 JESD8-7A 标准的数字 I/O
  • 符合汽车应用 要求
  • 符合 AEC-Q100 标准,其中包括以下内容:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 ±2000V
    • 器件带电器件模型 (CDM) 静电放电 (ESD) 分类等级 ±1000V
  • 超低功耗:
    • 2MSPS、AVDD 为 3V 时的功耗为 1.2 mW(最大值)
    • 1kSPS、AVDD 为 3V 时的功耗低于 1µW
  • 微型封装:
    • 8 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装:2.30mm × 2.00mm
  • 吞吐量为 2MSPS 且零延迟
  • 宽工作电压范围:
    • AVDD:2.35V 至 3.6V
    • DVDD:1.65V 至 3.6V(与 AVDD 无关)
    • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 性能优异:
    • 10 位分辨率且无丢码 (NMC)
    • ±0.4 最低有效位 (LSB) 微分非线性 (DNL);±0.4 最低有效位 (LSB) 积分非线性 (INL)
    • 信噪比 (SNR) 为 61dB(3V AVDD 时)
    • 总谐波失真 (THD) 为 -75dB(3V AVDD 时)
  • 单极输入范围:0V 至 AVDD
  • 集成偏移校准
  • 兼容 SPI 的串行接口:32MHz
  • 符合 JESD8-7A 标准的数字 I/O

ADS7039-Q1器件是一款符合汽车类 Q100 标准的 10 位、2MSPS 模数转换器 (ADC)。此器件支持宽范围的模拟输入电压(2.35V 至 3.6V),并且包括一个基于电容器且内置采样保持电路的 SAR ADC。串行外设接口 (SPI) 兼容串口由 CS 和 SCLK 信号控制。输入信号在 CS 下降沿进行采样,SCLK 用于转换和串行数据输出。此器件支持宽范围的数字电源(1.65V 至 3.6V),可直接连接到各类主机控制器。ADS7039-Q1符合 JESD8-7A 标准的标称 DVDD 范围(1.65V 至 1.95V)。

ADS7039-Q1采用 8 引脚微型超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。ADS7039-Q1采样速率较快,采用微型封装并具有低功耗特性,适用于空间受限的汽车类快速扫描 应用中实现最高的系统性能。



ADS7039-Q1器件是一款符合汽车类 Q100 标准的 10 位、2MSPS 模数转换器 (ADC)。此器件支持宽范围的模拟输入电压(2.35V 至 3.6V),并且包括一个基于电容器且内置采样保持电路的 SAR ADC。串行外设接口 (SPI) 兼容串口由 CS 和 SCLK 信号控制。输入信号在 CS 下降沿进行采样,SCLK 用于转换和串行数据输出。此器件支持宽范围的数字电源(1.65V 至 3.6V),可直接连接到各类主机控制器。ADS7039-Q1符合 JESD8-7A 标准的标称 DVDD 范围(1.65V 至 1.95V)。

ADS7039-Q1采用 8 引脚微型超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。ADS7039-Q1采样速率较快,采用微型封装并具有低功耗特性,适用于空间受限的汽车类快速扫描 应用中实现最高的系统性能。



下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
ADS7049-Q1 正在供货 超低功耗、超小型 12 位 2MSPS SAR ADC Higher resolution (12-bit), higher SNR (70 dB)
ADS7029-Q1 正在供货 超低功耗、超小型 8 位 2MSPS SAR ADC Lower resolution (8-bit), lower SNR (49 dB)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS7039-Q1小型低功耗 10 位、2MSPS SAR ADC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017-9-25

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS7049-Q1EVM-PDK — ADS7049-Q1 超低功耗超小型 12 位 2MSPS SAR ADC 性能演示套件 (PDK)

ADS7049-Q1 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 平台用于评估 12 位 ADS7049-Q1 逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 的性能。

该 PDK 包括 ADS7049-Q1 评估板、精密主机接口 (PHI) 控制器板和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DCU) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频