DATA SHEET
ADSxx50 双路,750kSPS,16,14 和 12 位,同步采样, 模数转换器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 16、14 和 12 位引脚兼容系列
- 两个通道同时采样
- 伪差分模拟输入
- 快速数据吞吐量:750kSPS
- 出色的直流性能:
- 线性:
- ADS8350:
16 位丢码率 (NMC) 差分非线性 (DNL),±2.5 最低有效位 (LSB),最大积分非线性 (INL)
- ADS7850:
14 位 NMC DNL,±1.5 LSB,最大 INL
- ADS7250:
12 位 NMC DNL,±1 LSB,最大 INL
- 出色的交流性能:
- ADS8350:85dB 信噪比 (SNR),-96dB 总谐波失真 (THD)
- ADS7850: 81dB SNR,-90dB THD
- ADS7250:73dB SNR,-88dB THD
- 简单串行接口
- 在 -40°C 至 + 125°C 的扩展工业用温度范围内完全额定运行
- 小型封装:超薄四方扁平无引线 (WQFN)-16 (3mm x 3mm)