可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
ADS9326 正在供货 采用小型封装的双通道、同步采样、16 位 3MSPS SAR ADC Higher sampling rate, higher resolution
ADS9327 正在供货 采用小型封装的双通道、同步采样、16 位 5MSPS SAR ADC Higher sampling rate, higher resolution

产品详情

Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 750 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture SAR Input type Pseudo-Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 40 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 73 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 750 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture SAR Input type Pseudo-Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 40 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 73 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
WQFN (RTE) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 16、14 和 12 位引脚兼容系列
  • 两个通道同时采样
  • 伪差分模拟输入
  • 快速数据吞吐量:750kSPS
  • 出色的直流性能:
    • 线性:
      • ADS8350:
        16 位丢码率 (NMC) 差分非线性 (DNL),±2.5 最低有效位 (LSB),最大积分非线性 (INL)
      • ADS7850:
        14 位 NMC DNL,±1.5 LSB,最大 INL
      • ADS7250:
        12 位 NMC DNL,±1 LSB,最大 INL
  • 出色的交流性能:
    • ADS8350:85dB 信噪比 (SNR),-96dB 总谐波失真 (THD)
    • ADS7850: 81dB SNR,-90dB THD
    • ADS7250:73dB SNR,-88dB THD
  • 简单串行接口
  • 在 -40°C 至 + 125°C 的扩展工业用温度范围内完全额定运行
  • 小型封装:超薄四方扁平无引线 (WQFN)-16 (3mm x 3mm)
  • 16、14 和 12 位引脚兼容系列
  • 两个通道同时采样
  • 伪差分模拟输入
  • 快速数据吞吐量:750kSPS
  • 出色的直流性能:
    • 线性:
      • ADS8350:
        16 位丢码率 (NMC) 差分非线性 (DNL),±2.5 最低有效位 (LSB),最大积分非线性 (INL)
      • ADS7850:
        14 位 NMC DNL,±1.5 LSB,最大 INL
      • ADS7250:
        12 位 NMC DNL,±1 LSB,最大 INL
  • 出色的交流性能:
    • ADS8350:85dB 信噪比 (SNR),-96dB 总谐波失真 (THD)
    • ADS7850: 81dB SNR,-90dB THD
    • ADS7250:73dB SNR,-88dB THD
  • 简单串行接口
  • 在 -40°C 至 + 125°C 的扩展工业用温度范围内完全额定运行
  • 小型封装:超薄四方扁平无引线 (WQFN)-16 (3mm x 3mm)

ADS8350、ADS7850 和 ADS7250 器件属于引脚兼容型双路高速同步采样模数转换器 (ADC) 产品系列,它们均支持伪差动模拟输入。所有器件支持一个由宽电源电压范围供电运行的简单串行接口,从而实现与多种主机控制器的轻松通信。

所有器件的额定扩展工业范围均为 –40°C 至 125°C,并且采用引脚兼容 WQFN-16 (3mm × 3mm) 封装。





ADS8350、ADS7850 和 ADS7250 器件属于引脚兼容型双路高速同步采样模数转换器 (ADC) 产品系列,它们均支持伪差动模拟输入。所有器件支持一个由宽电源电压范围供电运行的简单串行接口,从而实现与多种主机控制器的轻松通信。

所有器件的额定扩展工业范围均为 –40°C 至 125°C,并且采用引脚兼容 WQFN-16 (3mm × 3mm) 封装。





下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
ADS7850 正在供货 双路、750kSPS、14 位、同步采样 SAR ADC Higher resolution (14-bit)
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
ADS8350 正在供货 双路 750kSPS 16 位、同步采样 SAR 模数转换器 (ADC) Higher resolution (16-bit)
功能与比较器件相似。
ADS7054 正在供货 14 位 1MSPS 差分输入小型低功耗 SAR ADC Higher sample rate (1 MSPS), higher resolution (14-bit), lower channel count (1-Ch), differential input type

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADSxx50 双路,750kSPS,16,14 和 12 位,同步采样, 模数转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018-4-19
应用简报 伺服驱动器中的精密 ADC (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-19
电子书 Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs 2015-5-21

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS8350EVM-PDK — ADS8350 16 位全差动 SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)

ADS8350EVM-PDK 是一个用于评估 ADS8350 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS8350 是一款 16 位伪差动单极连续逼近型寄存器 (SAR) ADC,最大吞吐量为 750kSPS。ADS8350EVM 包含输入和参考驱动器,使 ADC 能够在其典型性能规格内工作。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

ADS7250 TINA-TI Spice Model

SBAM192.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

ADS8354 IBIS Model (Rev. A)

SBAM181A.ZIP (37 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频