ZHCSF13C
April 2016 – July 2019
AFE4405
PRODUCTION DATA.
1
特性
2
应用
3
说明
简化方框图
4
修订历史记录
5
器件和文档支持
5.1
接收文档更新通知
5.2
社区资源
5.3
商标
5.4
静电放电警告
5.5
Glossary
6
机械、封装和可订购信息
封装选项
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
机械数据 (封装 | 引脚)
YZ|30
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsf13c_oa
zhcsf13c_pm
1
特性
发送器:
支持共阳极 LED 配置
动态范围:100dB
8 位可编程 LED 电流最高达 50mA(可扩展至 100mA)
可编程 LED 接通时间
同时支持 3 个 LED,适用于优化型血氧饱和度 (SpO
2
) 测量、心率监测 (HRM) 或多波长 HRM
接收器:
支持两路时分复用光电二极管输入
以 24 位二进制补码格式表示光电二极管的电流输入
TIA 输入端的独立直流偏移减法 DAC
(±15.75µA 范围),用于每个 LED 和环境
ADC 输出端的数字环境减法
互阻抗增益:10kΩ 至 2MΩ
动态范围:100dB
动态节能模式,可使接收器电流降至 200µA
脉冲频率:5SPS 至 1000SPS
灵活的脉冲排序和定时控制
灵活的时钟选项:
外部时钟:
4MHz 至 60MHz 输入时钟
内部时钟:4MHz 振荡器
采样深度为 240 的 FIFO:
可针对各相编程设定分区
I
2
C、SPI 接口:可通过引脚进行选择
工作温度范围:-20°C 至 +70°C
2.6mm × 2.1mm DSBGA 封装,0.4mm 间距
电源:Rx:2V 至 3.6V;Tx:3V 至 5.25V;
IO:1.8V 至 3.6V