AFE4405

正在供货

产品详情

Applications Optical-HRM Number of input channels 2 Resolution (Bits) 24 Number of LEDs 3 Interface type I2C, SPI Operating temperature range (°C) -20 to 70 Rating Catalog
Applications Optical-HRM Number of input channels 2 Resolution (Bits) 24 Number of LEDs 3 Interface type I2C, SPI Operating temperature range (°C) -20 to 70 Rating Catalog
DSBGA (YZ) 30 4.8 mm² (— mm × — mm)
  • 发送器:
    • 支持共阳极 LED 配置
    • 动态范围:100dB
    • 8 位可编程 LED 电流最高达 50mA(可扩展至 100mA)
    • 可编程 LED 接通时间
    • 同时支持 3 个 LED,适用于优化型血氧饱和度 (SpO2) 测量、心率监测 (HRM) 或多波长 HRM
  • 接收器:
    • 支持两路时分复用光电二极管输入
    • 以 24 位二进制补码格式表示光电二极管的电流输入
    • TIA 输入端的独立直流偏移减法 DAC
      (±15.75µA 范围),用于每个 LED 和环境
    • ADC 输出端的数字环境减法
    • 互阻抗增益:10kΩ 至 2MΩ
    • 动态范围:100dB
    • 动态节能模式,可使接收器电流降至 200µA
  • 脉冲频率:5SPS 至 1000SPS
  • 灵活的脉冲排序和定时控制
  • 灵活的时钟选项:
    • 外部时钟:
      4MHz 至 60MHz 输入时钟
    • 内部时钟:4MHz 振荡器
  • 采样深度为 240 的 FIFO:
    • 可针对各相编程设定分区
  • I2C、SPI 接口:可通过引脚进行选择
  • 工作温度范围:-20°C 至 +70°C
  • 2.6mm × 2.1mm DSBGA 封装,0.4mm 间距
  • 电源:Rx:2V 至 3.6V;Tx:3V 至 5.25V;
    IO:1.8V 至 3.6V
  • 发送器:
    • 支持共阳极 LED 配置
    • 动态范围:100dB
    • 8 位可编程 LED 电流最高达 50mA(可扩展至 100mA)
    • 可编程 LED 接通时间
    • 同时支持 3 个 LED,适用于优化型血氧饱和度 (SpO2) 测量、心率监测 (HRM) 或多波长 HRM
  • 接收器:
    • 支持两路时分复用光电二极管输入
    • 以 24 位二进制补码格式表示光电二极管的电流输入
    • TIA 输入端的独立直流偏移减法 DAC
      (±15.75µA 范围),用于每个 LED 和环境
    • ADC 输出端的数字环境减法
    • 互阻抗增益:10kΩ 至 2MΩ
    • 动态范围:100dB
    • 动态节能模式,可使接收器电流降至 200µA
  • 脉冲频率:5SPS 至 1000SPS
  • 灵活的脉冲排序和定时控制
  • 灵活的时钟选项:
    • 外部时钟:
      4MHz 至 60MHz 输入时钟
    • 内部时钟:4MHz 振荡器
  • 采样深度为 240 的 FIFO:
    • 可针对各相编程设定分区
  • I2C、SPI 接口:可通过引脚进行选择
  • 工作温度范围:-20°C 至 +70°C
  • 2.6mm × 2.1mm DSBGA 封装,0.4mm 间距
  • 电源:Rx:2V 至 3.6V;Tx:3V 至 5.25V;
    IO:1.8V 至 3.6V

AFE4405 是一款面向光学生物检测 应用的模拟前端 (AFE),例如心率监测 (HRM) 和血氧饱和度 (SpO2) 测量。该器件支持三个开关发光二极管 (LED) 和最多两个光电二极管。光电二极管的电流通过互阻抗放大器 (TIA) 转换为电压,并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。ADC 编码可存储到深度可编程的 234 采样先入先出 (FIFO) 存储块。FIFO 深度可进行适当分区,以满足某些相位必须存储的需求。FIFO 的内容可使用 I2C 或 SPI 接口读出。这款 AFE 还配有带 8 位电流控制的全集成 LED 驱动器。该器件具有宽动态范围的发送和接收电路,有助于感测超小信号电平。

如需完整数据表或其他设计资源,请点击:请求 AFE4405


AFE4405 是一款面向光学生物检测 应用的模拟前端 (AFE),例如心率监测 (HRM) 和血氧饱和度 (SpO2) 测量。该器件支持三个开关发光二极管 (LED) 和最多两个光电二极管。光电二极管的电流通过互阻抗放大器 (TIA) 转换为电压,并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。ADC 编码可存储到深度可编程的 234 采样先入先出 (FIFO) 存储块。FIFO 深度可进行适当分区,以满足某些相位必须存储的需求。FIFO 的内容可使用 I2C 或 SPI 接口读出。这款 AFE 还配有带 8 位电流控制的全集成 LED 驱动器。该器件具有宽动态范围的发送和接收电路,有助于感测超小信号电平。

如需完整数据表或其他设计资源,请点击:请求 AFE4405


下载
更多信息

NDA 可提供完整数据表和其他设计资源。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
AFE4462 正在供货 适用于光学生物传感应用的超小型集成式 AFE Support for 16 LEDs, 4 PDs, >115-dB dynamic range, automatic ambient cancellation
AFE4432 正在供货 具有 FIFO 且适用于可穿戴设备光学生物传感的超小型、超低功耗、高 SNR 集成式 AFE Support for 4 LEDs, 3 PDs, >115-dB dynamic range, automatic ambient cancellation.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于可穿戴设备光学心率监测和生物检测且具有 FIFO 的AFE4405超小型集成式 AFE 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2020-2-25

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​