ZHCSKJ5
December 2019
AFE44S30
PRODUCTION DATA.
1
特性
2
应用
3
说明
Device Images
简化原理图
4
器件和文档支持
4.1
接收文档更新通知
4.2
支持资源
4.3
商标
4.4
静电放电警告
4.5
Glossary
5
机械、封装和可订购信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
YZ|30
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcskj5_oa
1
特性
支持多达 24 个相位的信号采集
在每个相位内均可实现灵活的 8 个 LED、4 个 PD 分配
从不同的传感器以不同的数据速率同时采集信号
精确、连续的心率监测:
在 16μA PD 电流下系统 SNR 高达 108dB
以低电流在可穿戴设备上持续运行,其典型值为:LED 为 15μA,接收器为 20μA
发送器:
支持共阳极 LED 配置
8 位可编程 LED 电流,可调范围为 25mA 至 250mA
可点亮两个并联 LED 且具有独立的每相位电流控制功能的模式
每相位可编程 LED 导通时间
同时支持 8 个 LED,适用于 SpO
2
、HRM 或多波长 HRM
接收器:
支持 4 路时分多路复用光电二极管输入
2 个并行接收器(两组 TIA/滤波器)
每个 TIA 输入端具有单独的环境失调电压消减 DAC,具有 8 位的每相位控制功能和高达 255μA 的可调范围
每个 TIA 输入端具有单独的 LED 失调电压消减 DAC,具有 5 位的每相位控制功能和 15.5µA 的范围
接近 100dB 的环境抑制,频率高达 10Hz
具有可编程带宽的噪声滤波功能
跨阻增益:3.7kΩ 至 1MΩ
支持外部时钟和内部振荡器模式
可选择以与系统主时钟同步的方式获取数据
自动环境、LED 直流消除
采样深度为 128 的 FIFO
SPI 接口
2.6mm × 2.1mm DSBGA 封装,0.4mm 间距
电源:Rx:1.7V-1.9V(LDO 旁路);1.9V-3.6V(LDO 启用),Tx:3V-5.5V,IO:1.7-3.6V