AFE44S30
- 支持多达 24 个相位的信号采集
- 在每个相位内均可实现灵活的 8 个 LED、4 个 PD 分配
- 从不同的传感器以不同的数据速率同时采集信号
- 精确、连续的心率监测:
- 在 16µA PD 电流下系统 SNR 高达 108dB
- 以低电流在可穿戴设备上持续运行,其典型值为:LED 为 15µA,接收器为 20µA
- 发送器:
- 支持共阳极 LED 配置
- 8 位可编程 LED 电流,可调范围为 25mA 至 250mA
- 可点亮两个并联 LED 且具有独立的每相位电流控制功能的模式
- 每相位可编程 LED 导通时间
- 同时支持 8 个 LED,适用于 SpO2、HRM 或多波长 HRM
- 接收器:
- 支持 4 路时分多路复用光电二极管输入
- 2 个并行接收器(两组 TIA/滤波器)
- 每个 TIA 输入端具有单独的环境失调电压消减 DAC,具有 8 位的每相位控制功能和高达 255µA 的可调范围
- 每个 TIA 输入端具有单独的 LED 失调电压消减 DAC,具有 5 位的每相位控制功能和 15.5µA 的范围
- 接近 100dB 的环境抑制,频率高达 10Hz
- 具有可编程带宽的噪声滤波功能
- 跨阻增益:3.7kΩ 至 1MΩ
- 支持外部时钟和内部振荡器模式
- 可选择以与系统主时钟同步的方式获取数据
- 自动环境、LED 直流消除
- 采样深度为 128 的 FIFO
- SPI 接口
- 2.6mm × 2.1mm DSBGA 封装,0.4mm 间距
- 电源:Rx:1.7V-1.9V(LDO 旁路);1.9V-3.6V(LDO 启用),Tx:3V-5.5V,IO:1.7-3.6V
AFE44S30 是一款模拟前端,面向光学生物传感 应用,例如心率监测 (HRM) 和周围毛细血管氧饱和度 (SpO2) 测量。该器件支持多达八个可切换发光二极管 (LED) 和四个光电二极管。可以定义多达 24 个信号相位,并且能够以同步方式从每个相位获取信号。光电二极管的电流通过跨阻放大器 (TIA) 转换为电压,并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。ADC 代码可存储在 128 样本的先入先出 (FIFO) 块中。可以使用 SPI 接口对 FIFO 进行读取。这款 AFE 还配有带 8 位电流控制的全集成 LED 驱动器。该器件具有宽动态范围的发送和接收电路,有助于检测超小信号电平。
申请了解更多信息
NDA 可提供完整数据表和其他设计资源。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 用于多传感器可穿戴设备、光学心率监测和生物传感 且具有 FIFO 的 AFE44S30 超小型集成式 AFE 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2019-12-10 |
| 证书 | AFE44S30EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-5-6 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AFE44S30EVM — AFE4430 集成可穿戴光学生物传感 AFE,配备 FIFO 和 SPI 评估模块
AFE44S30 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 AFE44S30 器件的平台,该器件为模拟前端 (AFE),用于光学生物传感应用,例如心率监测 (HRM) 和外周毛细血管血氧饱和度 (SpO2) 测量。AFE44S30 支持八个开关发光二极管 (LED) 和四个光电二极管。光电二极管的电流通过跨阻放大器 (TIA) 转换为电压,并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。ADC 代码可存储在具有可编程深度的 128 样本 FIFO 中。可以对 FIFO 深度进行分区,以容纳需要存储的相位。可使用串行外设接口 (SPI) 对 FIFO 进行读取。
AFE44S30 还配有带 8 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YZ) | 30 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。