ZHCSLI0B
June 2020 – July 2021
AFE4950
PRODUCTION DATA
1
特性
2
应用
3
说明
4
Revision History
5
Device and Documentation Support
5.1
接收文档更新通知
5.2
支持资源
5.3
Trademarks
5.4
静电放电警告
5.5
术语表
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
YBG|36
MXBG434
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsli0b_oa
zhcsli0b_pm
1
特性
支持同时且同步采集多达 24 个 PPG 和单引线 ECG 信号。
在每个相位内均可实现灵活的 8 个 LED、4 个 PD 分配
ECG 信号链:
频率高达 2kHz 的单引线 ECG 信号采集
用于驱动第三电极的 RLD 输出
输入噪声:0.7µVrms
支持高达 ±0.65V 的差分直流失调电压和 +/-0.55V 的共模范围
可编程 INA 增益:11、21
可实现快速饱和恢复的高通滤波器
集成式 300Hz 抗混叠低通滤波器
交流、直流导联脱落检测:2.9nA 至 92.5nA
低功耗持续导联接通检测
阻抗信号链
可对 2 个电极之间的阻抗进行持续低功耗监控
7MΩ 范围
620kΩ 上具有 300Ω 噪声
PPG 发送器:
8 位可编程 LED 电流,可调范围为 25mA 至 250mA
并行点亮两个 LED 的模式
支持 8 个采用共阳极配置的 LED,适用于 SpO2、多波长 HRM
PPG 接收器:
2 个并行接收器(两组 TIA/滤波器)
支持到每个接收器的 4 路时分多路复用光电二极管输入
每个 TIA 输入端的 8 位环境失调电压减法(256µA 范围)
8 位 LED 失调电压减法 DAC(64µA 范围)
TIA 输入端的自动环境消除和动态 LED 直流消除
在高达 10Hz 的频率下,环境抑制接近 100dB
具有可编程带宽的噪声滤波功能
跨阻增益:3.7kΩ 至 1MΩ
精确、连续的心率监测:
在 16μA PD 电流下系统 SNR 高达 109dB
用于在可穿戴设备上持续运行的低电流,其典型值为:LED 为 15μA,接收器为 20μA
外部时钟和内部振荡器模式
以与系统主时钟同步的方式采集数据
采样深度为 256 的 FIFO
SPI、I
2
C 接口:可通过引脚进行选择
2.6mm × 2.5mm DSBGA 封装,0.4mm 间距
电源:Rx:1.7V-1.9V(LDO 旁路);1.9V-3.6V(LDO 使能),Tx:3V-5.5V,IO:1.7-RX_SUP