AFE4950
- 支持同时且同步采集多达 24 个 PPG 和单引线 ECG 信号。
- 在每个相位内均可实现灵活的 8 个 LED、4 个 PD 分配
- ECG 信号链:
- 频率高达 2kHz 的单引线 ECG 信号采集
- 用于驱动第三电极的 RLD 输出
- 输入噪声:0.7µVrms
- 支持高达 ±0.65V 的差分直流失调电压和 +/-0.55V 的共模范围
- 可编程 INA 增益:11、21
- 可实现快速饱和恢复的高通滤波器
- 集成式 300Hz 抗混叠低通滤波器
- 交流、直流导联脱落检测:2.9nA 至 92.5nA
- 低功耗持续导联接通检测
- 阻抗信号链
- 可对 2 个电极之间的阻抗进行持续低功耗监控
- 7MΩ 范围
- 620kΩ 上具有 300Ω 噪声
- PPG 发送器:
- 8 位可编程 LED 电流,可调范围为 25mA 至 250mA
- 并行点亮两个 LED 的模式
- 支持 8 个采用共阳极配置的 LED,适用于 SpO2、多波长 HRM
- PPG 接收器:
- 2 个并行接收器(两组 TIA/滤波器)
- 支持到每个接收器的 4 路时分多路复用光电二极管输入
- 每个 TIA 输入端的 8 位环境失调电压减法(256µA 范围)
- 8 位 LED 失调电压减法 DAC(64µA 范围)
- TIA 输入端的自动环境消除和动态 LED 直流消除
- 在高达 10Hz 的频率下,环境抑制接近 100dB
- 具有可编程带宽的噪声滤波功能
- 跨阻增益:3.7kΩ 至 1MΩ
- 精确、连续的心率监测:
- 在 16µA PD 电流下系统 SNR 高达 109dB
- 用于在可穿戴设备上持续运行的低电流,其典型值为:LED 为 15µA,接收器为 20µA
- 外部时钟和内部振荡器模式
- 以与系统主时钟同步的方式采集数据
- 采样深度为 256 的 FIFO
- SPI、I2C 接口:可通过引脚进行选择
- 2.6mm × 2.5mm DSBGA 封装,0.4mm 间距
- 电源:Rx:1.7V-1.9V(LDO 旁路);1.9V-3.6V(LDO 使能),Tx:3V-5.5V,IO:1.7-RX_SUP
AFE4950 器件是一款用于同步采集 PPG 和 ECG 信号的模拟前端 (AFE)。该器件还可用于心率监测 (HRM) 和外周毛细血管氧饱和度 (SpO2) 测量等光学生物传感应用。ECG 信号链支持双电极和三电极配置,并具有集成式右腿驱动 (RLD) 缓冲器。ECG 信号链还可用于以较低功耗连续监测一对电极间的阻抗。
申请了解更多信息
NDA 可提供完整数据表和其他设计资源。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 适用于可穿戴设备光学心率监测、SpO2 和电生物传感的 AFE4950 超小型集成式 AFE 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 1日 |
| 应用简报 | 可穿戴设备光学心率监测 (OHRM) | PDF | HTML | 2026年 4月 30日 | |||
| 应用简报 | 可穿戴设备血氧饱和度 (SpO2) 测量 | PDF | HTML | 2026年 4月 28日 | |||
| 产品概述 | 使用集成式 AFE 进行心电图 (ECG) 和无袖带血压监测 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 10月 31日 | |
| 产品概述 | 适用于光学生物传感且具有集成式 AFE 的光体积描记器 (PPG) | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 10月 31日 | |
| 应用简报 | ECG Signal Acquisition on Wearables | PDF | HTML | 2022年 11月 15日 | |||
| 应用简报 | Cuffless Blood Pressure Monitoring on Wearables | PDF | HTML | 2022年 11月 9日 | |||
| 技术文章 | Solving 5 challenges of ECG signal acquisition in wearables | PDF | HTML | 2021年 7月 21日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AFE4950EVM — 适用于可穿戴光学心率监控用 AFE4950 超小型集成 AFE 的评估模块
AFE4950 评估模块 (EVM) 旨在加速与 AFE4950 器件相关的评估和系统开发活动。AFE4950 是一款用于同步采集 PPG 和 ECG 信号的模拟前端 (AFE)。AFE4950 也可用于心率监测 (HRM) 和外周毛细血管氧饱和度 (SpO2) 测量等光学生物传感应用。
ECG 信号链支持双电极和三电极配置,并具有集成式右腿驱动 (RLD) 缓冲器。ECG 信号链也可改用于在低功耗条件下连续监测一对电极间的阻抗。
驱动程序或库
BSECUR-3P-ALGORITHMS — B SECUR ECG Algorithms and Electrode Design Services
HeartKey 是一套功能强大的精确 ECG 算法,可随时集成到下一代低功耗低内存消费类/IoT 和医疗设备中,如智能手表、智能服装、医疗、汽车、智能家居设备和手持设备。HeartKey 可提供有关用户 ID、保健与健康的高级功能,由内部专家经多年研究后开发出来,这套独特算法包括获 FDA 批准的心律失常分析。请在此处查看 HeartKey 算法集的完整列表:https://www.b-secur.com/partners/texas-instruments
通过将 HeartKey® 与 TI 的 AFE4950 (...)
来源:B Secur
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YBG) | 36 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。