ZHCSR81
November 2022
AFE7952
PRODUCTION DATA
1
特性
2
应用
3
说明
4
功能方框图
4.1
AFE7952 Functional Block Diagram
5
Revision History
6
Device and Documentation Support
6.1
Trademarks
6.2
Electrostatic Discharge Caution
6.3
术语表
7
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
ABJ|400
MCBG079C
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsr81_oa
1
特性
四通道射频采样 12 GSPS 发送 DAC
四通道射频采样 3 GSPS 接收 ADC
双通道射频采样 3GSPS 反馈 ADC
最大射频信号带宽:
TX:2TX 为 2400MHz,4TX 为 1200MHz
FB:1200 MHz
RX:1200MHz(无 FB);600MHz(带 FB)
射频频率范围:高达
12GHz
数字步进衰减器 (DSA):
TX:40dB 范围、1dB 模拟和 0.125dB 数字步进
RX:25 dB 范围,0.5 dB 步进
用于 TX 和 RX 的双频带 DUC/DDC
用于快速频率开关的双通道 NCO
通过在 TX 和 RX 之间快速切换来支持 TDD 操作
用于生成 DAC/ADC 时钟的内部 PLL/VCO
DAC 或 ADC 速率下的可选外部 CLK
串行器/解串器数据接口:
符合 JESD204B 和 JESD204C 标准
8 个高达 29.5Gbps 的串行器/解串器收发器
8b/10b 和 64b/66b 编码
12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
子类 1 多器件同步
封装:17mm × 17mm FCBGA,间距 0.8 mm