AFE7952
- 四通道射频采样 12 GSPS 发送 DAC
- 四通道射频采样 3 GSPS 接收 ADC
- 双通道射频采样 3GSPS 反馈 ADC
- 最大射频信号带宽:
- TX:2TX 为 2400MHz,4TX 为 1200MHz
- FB:1200 MHz
- RX:1200MHz(无 FB);600MHz(带 FB)
- 射频频率范围:高达 12GHz
- 数字步进衰减器 (DSA):
- TX:40dB 范围、1dB 模拟和 0.125dB 数字步进
- RX:25 dB 范围,0.5 dB 步进
- 用于 TX 和 RX 的双频带 DUC/DDC
- 用于快速频率开关的双通道 NCO
- 通过在 TX 和 RX 之间快速切换来支持 TDD 操作
- 用于生成 DAC/ADC 时钟的内部 PLL/VCO
- DAC 或 ADC 速率下的可选外部 CLK
- 串行器/解串器数据接口:
- 符合 JESD204B 和 JESD204C 标准
- 8 个高达 29.5Gbps 的串行器/解串器收发器
- 8b/10b 和 64b/66b 编码
- 12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
- 子类 1 多器件同步
- 封装:17mm × 17mm FCBGA,间距 0.8 mm
高性能、宽带宽、多通道 收发器,集成了四个射频采样发送器链四个射频采样接收器链和两个射频采样数字化辅助链(反馈路径)。发送器链和接收器链的高动态范围使器件能够从无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,而 的宽带宽功能专为多频带 4G 和 5G 基站而设计。
每个接收器链均包含一个 25dB 范围的数字步进衰减器 (DSA),后跟一个 3GSPS 模数转换器 (ADC)。每个接收器通道都有一个模拟峰值功率检测器和各种数字功率检测器,用于支持外部或内部自主自动增益控制器,另外还具有射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。单通道 或双通道数字下变频器 (DDC) 可提供高达 600MHz 的组合信号带宽(双通道 DDC 模式)或 1200MHz 的组合信号带宽(单通道 DDC 模式)。在 TDD 模式下,接收器通道经过配置可在流量接收器 (TDD RX) 和宽带反馈接收器 (TDD FB) 间动态切换,能够重复使用同一模拟输入来实现两种用途。
每个发送器链都包含一个单通道 或双通道数字上变频器 (DUC),支持高达 2400MHz(对于 2TX)或 1200MHz(对于 4TX)的组合信号带宽。DUC 的输出驱动 12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二或第三奈奎斯特区域的运行。DAC 输出包括一个具有 40dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。
反馈路径包括一个驱动 3GSPS 射频采样 ADC 的 25dB 范围 DSA,后跟一个带宽高达 1200MHz 的 DDC。


申请了解更多信息
可提供完整数据表和其他设计资源。立即申请
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AFE7920EVM — AFE7920 四发射四接收、双反馈路径射频采样收发器评估模块
AFE7920 评估模块 (EVM) 是一个射频采样收发器平台,通过配置可同时支持最多四个发射、四个接收和两个反馈 (4T4R+2FB) 通道。
此电路板可评估 AFE7920 器件,这是一款四通道射频采样模拟前端 (AFE),具有 14 位 12GSPS 数模转换器 (DAC)、14 位 3GSPS 模数转换器 (ADC) 以及为 DAC 和 ADC 生成高频时钟的片上集成锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO)。
AFE7920EVM 可在每个通道使用双频带数字升压转换器和降压转换器,从而同时将具有高动态范围的多个宽带信号合成并实现数字化。接收通道支持片上集成数字步进衰减器 (...)
HTK-3P-AGILEX-ESOM7 — HITEK Agilex eSOM7 with FMC+ connector to RF transceiver EVMs
The Hitek Systems eSOM7 interfaces with the AFE8092, AFE8030, AFE7952, and AFE7920 through an FPGA mezzanine card (FMC) connector. It provides a quick evaluation and prototyping platform for 5G wireless solutions based on Intel’s latest high-performance 10-nm Agilex F-Series FPGA.
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
FCBGA (ABJ) | 400 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。