ZHCSP47
November 2021
AMC7924
PRODUCTION DATA
1
特性
2
应用
3
说明
4
Device and Documentation Support
4.1
Documentation Support
4.1.1
Related Documentation
4.2
接收文档更新通知
4.3
支持资源
4.4
Trademarks
4.5
Electrostatic Discharge Caution
4.6
术语表
5
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
PAP|64
MPQF071C
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
PAP|64
PPTD079K
订购信息
zhcsp47_oa
1
特性
24 个单调性 12 位 DAC
可编程范围:–10V 至 0V、
–5V 至 0V、0V 至 5V 和 0V 至 10V
高电流驱动能力
自动范围检测器
24 个输入,12 位 SAR ADC
高采样率:250kSPS
输入范围:0V 到 5V 和 0V 到 2.5V
可编程超限报警
6 个 FlexIO 引脚;可配置的 ADC 和 GPIO
内置时序控制特性
内部 2.5V 基准电压
内部温度传感器
精度:±2.5°C,最大值
分辨率:0.0625°C
与 SPI 兼容的 4 线接口
1.65V 至 5.5V 工作电压
额定温度范围:–40°C 至 +125°C
工作温度范围:–40°C 至 +150°C