产品详情

Number of ADC channels 24 ADC resolution (bps) 12 Number of DAC channels 24 DAC resolution (bps) 12 Temperature sensing Local Number of GPIOs 6 Interface type SPI Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog ADC sampling rate (ksps) 250 ADC analog input range (min) (V) 0 ADC analog input range (max) (V) 5 DAC settling time (µs) 7 DAC output full-scale (min) (V) -10 DAC output full-scale (max) (V) 10
Number of ADC channels 24 ADC resolution (bps) 12 Number of DAC channels 24 DAC resolution (bps) 12 Temperature sensing Local Number of GPIOs 6 Interface type SPI Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog ADC sampling rate (ksps) 250 ADC analog input range (min) (V) 0 ADC analog input range (max) (V) 5 DAC settling time (µs) 7 DAC output full-scale (min) (V) -10 DAC output full-scale (max) (V) 10
HTQFP (PAP) 64 144 mm² 12 x 12
  • 24 个单调性 12 位 DAC
    • 可编程范围:–10V 至 0V、 –5V 至 0V、0V 至 5V 和 0V 至 10V
    • 高电流驱动能力
    • 自动范围检测器
  • 24 个输入,12 位 SAR ADC
    • 高采样率:250kSPS
    • 输入范围:0V 到 5V 和 0V 到 2.5V
    • 可编程超限报警
  • 6 个 FlexIO 引脚;可配置的 ADC 和 GPIO
  • 内置时序控制特性
  • 内部 2.5V 基准电压
  • 内部温度传感器
    • 精度:±2.5°C,最大值
    • 分辨率:0.0625°C
  • 与 SPI 兼容的 4 线接口
    • 1.65V 至 5.5V 工作电压
  • 额定温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 工作温度范围:–40°C 至 +150°C
  • 24 个单调性 12 位 DAC
    • 可编程范围:–10V 至 0V、 –5V 至 0V、0V 至 5V 和 0V 至 10V
    • 高电流驱动能力
    • 自动范围检测器
  • 24 个输入,12 位 SAR ADC
    • 高采样率:250kSPS
    • 输入范围:0V 到 5V 和 0V 到 2.5V
    • 可编程超限报警
  • 6 个 FlexIO 引脚;可配置的 ADC 和 GPIO
  • 内置时序控制特性
  • 内部 2.5V 基准电压
  • 内部温度传感器
    • 精度:±2.5°C,最大值
    • 分辨率:0.0625°C
  • 与 SPI 兼容的 4 线接口
    • 1.65V 至 5.5V 工作电压
  • 额定温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 工作温度范围:–40°C 至 +150°C

AMC7924 是一款高度集成的模拟监控器和控制器件,专为高密度通用监控器和控制系统而设计。AMC7924 包含 24 个 12 位数模转换器 (DAC),其输出范围可通过编程实现。器件还包含带有可编程阈值检测器、温度传感器和内部基准的多路复用 12 位模数转换器 (ADC)。AMC7924 的高集成度可显著减少组件数量并简化闭环系统设计,从而使该器件成为布板空间至关重要的高密度应用的理想选择。

器件包括 24 个专用 ADC 输入和 6 个灵活输入/输出 (FlexIO) 引脚,可配置为 ADC 的附加模拟输入或 GPIO。与器件之间的通信通过与 SPI 兼容的 4 线接口实现。

AMC7924 具有高集成度和宽工作温度范围等优势,因此非常适合用作多通道射频通信系统中功率放大器 (PA) 的一体化偏置控制电路。凭借灵活的 DAC 输出范围和内置时序控制特性,该器件可用作面向多种晶体管技术(例如 LDMOS、GaA 和 GaN)的偏置控制器。AMC7924 功能集对通用监控器和控制系统而言同样有益。

AMC7924 是一款高度集成的模拟监控器和控制器件,专为高密度通用监控器和控制系统而设计。AMC7924 包含 24 个 12 位数模转换器 (DAC),其输出范围可通过编程实现。器件还包含带有可编程阈值检测器、温度传感器和内部基准的多路复用 12 位模数转换器 (ADC)。AMC7924 的高集成度可显著减少组件数量并简化闭环系统设计,从而使该器件成为布板空间至关重要的高密度应用的理想选择。

器件包括 24 个专用 ADC 输入和 6 个灵活输入/输出 (FlexIO) 引脚,可配置为 ADC 的附加模拟输入或 GPIO。与器件之间的通信通过与 SPI 兼容的 4 线接口实现。

AMC7924 具有高集成度和宽工作温度范围等优势,因此非常适合用作多通道射频通信系统中功率放大器 (PA) 的一体化偏置控制电路。凭借灵活的 DAC 输出范围和内置时序控制特性,该器件可用作面向多种晶体管技术(例如 LDMOS、GaA 和 GaN)的偏置控制器。AMC7924 功能集对通用监控器和控制系统而言同样有益。

下载 观看带字幕的视频 视频

重要信息

申请了解更多信息

可提供完整数据表。立即申请 

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
AMC7932 正在供货 具有多通道 ADC、双极 DAC 和温度传感器的 32 通道 12 位模拟监测器和控制器 Greater number of DAC channels (32)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有多通道 ADC、双极 DAC、温度传感器和 GPIO 端口的 AMC7924 24 通道 12 位模拟监控器和控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 10月 19日
应用手册 在航天和国防应用中使用射频功率放大器实现快速 VGS 开关 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC7924EVM — AMC7924 24 通道 12 位模拟监视器和控制器评估模块

AMC7924 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 AMC7924 的功能和性能。该 EVM 利用 USB2ANY 接口适配器提供控制串行外设接口 (SPI)。该 EVM 可用于访问 AMC7924 的数模转换器 (DAC) 输出、FLEX™ I/O 模数转换器 (ADC) 输入和专用 ADC 输入。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PAP) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频