ZHCS416F August 2011 – October 2014 CC1175
PRODUCTION DATA.
CC1175 器件是一款全集成单芯片无线电发射器,此器件设计用于在成本有效无线系统中实现极低功耗和低压运行的高性能。 所有滤波器都已集成,因此无需昂贵的外部表面声波 (SAW) 和中频 (IF) 滤波器。 该器件主要用于 ISM(工业、科学和医疗)以及处于 164-192MHz,274-320MHz,410-480MHz 和 820-960MHz 的 SRD(短程设备)频带。
CC1175 器件提供广泛硬件支持,以实现数据包处理、数据缓冲、突发传输。 CC1175 器件的主要运行参数可由 SPI 接口控制。 在典型系统中,CC1175 器件将与微控制器和极少的外部无源组件配合使用。