CC1175
- 高性能,单片发射器
- 极低相位噪声:10kHz 偏移时为
-111dBc/Hz
- 极低相位噪声:10kHz 偏移时为
- 高频谱效率(12.5kHz 信道中为 9.6kbps,符合 FCC 窄带要求)
- 128 字节 TX 先入先出 (FIFO)
- 支持与 CC1190 器件无缝集成以实现范围扩展,从而实现高达 +27dBm 的输出功率
- 步长为 0.4dB 时可编程输出功率高达 +16dBm
- 电源
- 宽电源电压范围(2.0V 至 3.6V)
- 低流耗:
- TX: +14dBm 时为 45mA
- 断电:0.12μA(定时器运行时为 0.5μA)
- 自动输出功率递增
- 可配置数据速率:0 至 200kbps
- 所支持的调制格式:2 - 频移键控 (FSK),
2 - 高斯频移监控 (GFSK),4-FSK,4-GFSK,最小频移键控 (MSK),开关键控 (OOK) - 符合 RoHS 标准的 5mm × 5mm 无脚四方扁平无引线 (QFN) 32 引脚封装 (RHB)
- 法规 - 适用于符合下列标准的系统
- 欧洲: ETSI EN 300 220,ETSI EN 54-25
- 美国: FCC CFR47 部分 15,FCC CFR47 部分 90,24 和 101
- 日本: ARIB RCR STD-T30,ARIB STD-T67,ARIB STD-T108
- 外设和支持功能
- TCXO 支持和控制,同样适用于功率模式
- 用于扩展范围和增强耐用性的可选编码增益特性
- 温度传感器
应用
- 信道间隔低至 6.25kHz 的单向窄带超低功率无线系统
- 169、315、433、868、915、920、950MHz ISM/SRD 频带系统
- 无线计量和无线智能电网(自动计量读取 (AMR) 和自动计量基础设施 (AMI))
- IEEE 802.15.4g 系统
- 家庭和楼宇自动化
- 无线警报和安全系统
- 工业用监控和控制
- 无线医疗应用
- 无线传感器网络和有源射频识别 (RFID)
CC1175 器件是一款全集成单芯片无线电发射器,此器件设计用于在成本有效无线系统中实现极低功耗和低压运行的高性能。 所有滤波器都已集成,因此无需昂贵的外部表面声波 (SAW) 和中频 (IF) 滤波器。 该器件主要用于 ISM(工业、科学和医疗)以及处于 164-192MHz,274-320MHz,410-480MHz 和 820-960MHz 的 SRD(短程设备)频带。
CC1175 器件提供广泛硬件支持,以实现数据包处理、数据缓冲、突发传输。 CC1175 器件的主要运行参数可由 SPI 接口控制。 在典型系统中,CC1175 器件将与微控制器和极少的外部无源组件配合使用。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | CC1175 高性能射频 (RF) 发射器,用于窄带系统 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2014年 10月 31日 |
| * | 勘误表 | CC112x, CC1175 Silicon Errata (Rev. D) | 2015年 4月 24日 | |||
| 应用手册 | DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. B) | 2022年 2月 9日 | ||||
| 应用手册 | Debugging Communication Range (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 5月 23日 | |||
| 应用手册 | TI LPRF EASYMODE | 2014年 12月 12日 | ||||
| 用户指南 | CC112x/CC1175 Low-Power High Performance Sub-1 GHz RF Transceivers User’s Guide (Rev. E) | 2013年 9月 26日 | ||||
| 应用手册 | AN110 – Using CC1190 Front End with CC112x/CC120x under FCC 15.247 (Rev. B) | 2013年 6月 13日 | ||||
| 应用手册 | AN115 -- CC112x/CC1175/CC120x Operation in 274-320 MHz Frequency Band (Rev. A) | 2013年 6月 13日 | ||||
| 应用手册 | DN038 -- Miniature Helical PCB Antenna for 868 MHz or 915/920 MHz | 2012年 11月 27日 | ||||
| 应用手册 | DN040 -- Reduced Battery Current Using CC112x, CC1175_and CC1200 with TPS62730 | 2012年 10月 2日 | ||||
| 应用手册 | DN039 -- IPC for 868/915 MHz operation with the CC112x, CC117x and CC12xx | 2012年 8月 20日 | ||||
| 更多文献资料 | CC1175EMK Quick Start Guide (Rev. A) | 2012年 1月 12日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
SMARTRFTRXEBK — SmartRF 收发器评估板
SmartRF 收发器评估板 (TrxEB) 旨在与德州仪器 (TI) 的低功耗 RF 收发器配合使用,用于评估、性能测试和软件开发。
支持以下收发器评估模块:
- CC1101EM*
- CC11xLEM*
- CC112xEM*
- CC1175EM*
- CC1200EM*
- CC2500EM
- CC2520EM
(*) 还支持 CC1190 的所有频率变体和组合
评估模块可以在 TI Store 中以 EMK(评估模块套件)的形式单独购买。
SmartRF TrxEB 可以用来做什么?
- 在 MSP430F5438A MCU 上开发无线电协议。请参阅相关收发器网页上的代码示例。
- 使用 SmartRF Studio 来评估收发器的性能。
- (...)
SWRC219 — TrxEB RF PER Test Software
支持的产品和硬件
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)
支持的产品和硬件
SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimpleLink™ CC1xxx 器件的硬件设计审查
- 第 1 步:在申请审核前,重要的一点是审核相应产品页面上的技术文档和设计与开发资源(请参阅下面的 CC1xxx 产品页面链接)。
- 第 2 步:下载并填写硬件设计评审申请表。
- 第 3 步:通过电子邮件将填写好的硬件设计审查申请表和所需文档发送至:connectivity-sub1ghz-hw-review@list.ti.com
在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审核的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。
申请审查 Sub-1GHz (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。