ZHCSEM4 February 2016 CSD95472Q5MC
PRODUCTION DATA.
CSD95472Q5MC NexFET™智能功率级的设计针对高功率、高密度同步降压转换器中的使用进行了高度优化。这个产品集成了驱动器集成电路 (IC) 和功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 来完善功率级开关功能。这个组合在小型 5mm x 6mm 外形尺寸封装中产生出高电流、高效和高速切换功能。它还集成了准确电流感测和温度感测功能,以简化系统设计并提高准确度。此外,已对 PCB 封装进行了优化以帮助减少设计时间并简化总体系统设计的完成。
器件 | 包装介质 | 数量 | 封装 | 运输 |
---|---|---|---|---|
CSD95472Q5MC | 13 英寸卷带 | 2500 | SON 5 × 6mm DualCool 封装 | 卷带封装 |
CSD95472Q5MCT | 7 英寸卷带 | 250 |
间隔