主页 电源管理 功率级 硅功率级

CSD95472Q5MC

正在供货

20V 60A SON 5 x 6mm DualCool 同步降压 NexFET™ 功率级

产品详情

Rating Catalog VDS (V) 20 Ploss current (A) 30 Features Analog temperature output, Diode emulation mode with FCCM, DualCool, Integrated current sense, Ultra-low inductance package Operating temperature range (°C) -55 to 150
Rating Catalog VDS (V) 20 Ploss current (A) 30 Features Analog temperature output, Diode emulation mode with FCCM, DualCool, Integrated current sense, Ultra-low inductance package Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSON-CLIP (DMC) 12 30 mm² 6 x 5
  • 60A 持续运行电流能力
  • 1.2V/30A 下系统效率达 94.4%
  • 30A 电流下功率损耗低至 2.3W
  • 高频工作(高达 1.25MHz)
  • 支持强制连续传导模式 (FCCM) 的二极管仿真模式
  • 温度补偿双向电流感测
  • 模拟温度输出(0°C 时 600mV)
  • 故障监控
    • 高端短路、过流和过热保护
  • 3.3V 和 5V 脉宽调制 (PWM) 信号兼容
  • 三态 PWM 输入
  • 集成型自举二极管
  • 优化了击穿保护死区时间
  • 高密度小外形尺寸无引线 (SON) 5mm x 6mm 封装
  • 超低电感封装
  • 系统优化的 PCB 封装
  • DualCool封装
  • 符合 RoHS 标准 - 无铅引脚镀层
  • 无卤素

应用

  • 多相位同步降压转换器
    • 高频 应用
    • 高电流、低占空比 应用
  • 负载点 (POL) 直流 - 直流转换器
  • 内存和图形卡

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 60A 持续运行电流能力
  • 1.2V/30A 下系统效率达 94.4%
  • 30A 电流下功率损耗低至 2.3W
  • 高频工作(高达 1.25MHz)
  • 支持强制连续传导模式 (FCCM) 的二极管仿真模式
  • 温度补偿双向电流感测
  • 模拟温度输出(0°C 时 600mV)
  • 故障监控
    • 高端短路、过流和过热保护
  • 3.3V 和 5V 脉宽调制 (PWM) 信号兼容
  • 三态 PWM 输入
  • 集成型自举二极管
  • 优化了击穿保护死区时间
  • 高密度小外形尺寸无引线 (SON) 5mm x 6mm 封装
  • 超低电感封装
  • 系统优化的 PCB 封装
  • DualCool封装
  • 符合 RoHS 标准 - 无铅引脚镀层
  • 无卤素

应用

  • 多相位同步降压转换器
    • 高频 应用
    • 高电流、低占空比 应用
  • 负载点 (POL) 直流 - 直流转换器
  • 内存和图形卡

All trademarks are the property of their respective owners.

CSD95472Q5MC NexFET智能功率级的设计针对高功率、高密度同步降压转换器中的使用进行了高度优化。这个产品集成了驱动器集成电路 (IC) 和功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 来完善功率级开关功能。这个组合在小型 5mm x 6mm 外形尺寸封装中产生出高电流、高效和高速切换功能。它还集成了准确电流感测和温度感测功能,以简化系统设计并提高准确度。此外,已对 PCB 封装进行了优化以帮助减少设计时间并简化总体系统设计的完成。

CSD95472Q5MC NexFET智能功率级的设计针对高功率、高密度同步降压转换器中的使用进行了高度优化。这个产品集成了驱动器集成电路 (IC) 和功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 来完善功率级开关功能。这个组合在小型 5mm x 6mm 外形尺寸封装中产生出高电流、高效和高速切换功能。它还集成了准确电流感测和温度感测功能,以简化系统设计并提高准确度。此外,已对 PCB 封装进行了优化以帮助减少设计时间并简化总体系统设计的完成。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
CSD95372BQ5MC 正在供货 采用 Dual Cool 封装的 60A 同步降压 NexFET™ 智能功率级 Slightly lower efficiency

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CSD95472Q5MC 同步降压 NexFET智能功率级 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2016年 3月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

CSD95472Q5MC PSpice Transient Model

SLPM172.ZIP (24 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP20176 — 适用于 Intel Stratix 10 GX FPGA 的四相 140A 参考设计

本参考设计专注于提供紧凑高性能的多相解决方案,适用于为 Intel® Stratix® 10 GX 现场可编程门阵列 (FPGA) 供电,尤其是 SG2800-I1V 型号。集成的 PMBus™ 接口支持便捷的输出电压设置与关键设计参数遥测。此设计支持电源的编程、配置、智能 VID 调节与控制,同时提供输入和输出电压、电流、功率及温度监控功能。TI 的 Fusion Digital Power™ Designer 可用于对 FPGA 电源设计进行编程、监控、验证和特征评定。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON-CLIP (DMC) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频