ZHCSHB0A
March 2017 – January 2018
CSD95490Q5MC
PRODUCTION DATA.
1
特性
2
应用
3
说明
典型功率级效率与功率损耗
4
Revision History
5
Pin Configuration and Functions
Pin Functions
6
Specifications
6.1
Absolute Maximum Ratings
6.2
ESD Ratings
6.3
Recommended Operating Conditions
7
Application Schematic
8
器件和文档支持
8.1
Receiving Notification of Documentation Updates
8.2
Community Resources
8.3
商标
8.4
静电放电警告
8.5
Glossary
9
机械、封装和可订购信息
9.1
机械制图
9.2
推荐 PCB 焊盘图案
9.3
建议模板开口
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
DMC|12
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcshb0a_oa
zhcshb0a_pm
1
特性
持续工作电流可达 75A
电流为 30A 时,系统效率大于 95%
工作频率高(高达 1.25MHz)
二极管仿真功能
温度补偿双向电流检测
模拟温度输出
故障监控
3.3V 和 5V 脉宽调制 (PWM) 信号兼容
三态 PWM 输入
集成自举开关
用于击穿保护的经优化死区时间
高密度 5mm × 6mm QFN 封装
超低电感封装
系统已优化的 PCB 封装
热增强型顶部散热
符合 RoHS 环保标准 – 无铅引脚镀层
无卤素
应用图表