该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
CSD95490Q5MC
- 持续工作电流可达 75A
- 电流为 30A 时,系统效率大于 95%
- 工作频率高(高达 1.25MHz)
- 二极管仿真功能
- 温度补偿双向电流检测
- 模拟温度输出
- 故障监控
- 3.3V 和 5V 脉宽调制 (PWM) 信号兼容
- 三态 PWM 输入
- 集成自举开关
- 用于击穿保护的经优化死区时间
- 高密度 5mm × 6mm QFN 封装
- 超低电感封装
- 系统已优化的 PCB 封装
- 热增强型顶部散热
- 符合 RoHS 环保标准 – 无铅引脚镀层
- 无卤素
CSD95490Q5MC NexFET™功率器件是经过高度优化的设计,用于高功率、高密度场合的同步降压转换器。此产品集成了驱动器 IC 和功率 MOSFET 以实现功率级开关功能。该组合可在 5mm x 6mm 小型封装中实现高电流、高效率以及高速切换功能。它还集成了准确电流感测和温度感测功能,以简化系统设计并提高准确度。此外,PCB 封装已经过优化,可帮助减少设计时间并简化总体系统设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | CSD95490Q5MC 同步降压 NexFET智能功率级 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 2月 16日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点