ZHCSE99A October 2015 – March 2016 DRV425
PRODUCTION DATA.
DRV425 专为单轴磁场感测 需要快速切换频率的应用, 而设计,可实现电气隔离式高灵敏度精密直流和交流磁场测量。该器件可提供独特且专有的集成磁通门传感器 (IFG)。该传感器内置一个补偿线圈,支持 ±2mT 的高精度感测范围,测量带宽最高可达 47kHz。该传感器的低偏移、低漂移、低噪声特性与内部补偿线圈的精确增益、低增益漂移和极低非线性度相结合,可提供无与伦比的磁场测量精度。DRV425 输出与感测到的场强成正比的模拟信号。
DRV425 提供了一组完整 采用,包括内部差分放大器、片上精密基准以及诊断功能,能够最大限度地减少组件数量并削减系统级成本。
DRV425 采用带有 PowerPAD™的耐热增强型、无磁性、超薄四方扁平无引线 (WQFN) 封装来实现优化散热,并且在 –40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内额定运行。
部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DRV425 | WQFN (20) | 4.00mm x 4.00mm |