产品详情

Number of input channels 1 Features Magnetic Field Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (min) (V) 3 Vs (max) (V) 5.5 Interface type Analog voltage Rating Catalog
Number of input channels 1 Features Magnetic Field Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (min) (V) 3 Vs (max) (V) 5.5 Interface type Analog voltage Rating Catalog
WQFN (RTJ) 20 16 mm² 4 x 4
  • 高精度、集成式磁通门传感器:
    • 失调电压:±8µT(最大值)
    • 失调漂移:±5nT/°C(典型值)
    • 增益误差:0.04%(典型值)
    • 增益漂移:±7ppm/°C(典型值)
    • 线性:±0.1%
    • 噪声:1.5nT/√Hz(典型值)
  • 传感器范围:±2mT(最大值)
    • 可通过外部电阻器调节范围和增益
  • 可选带宽:47kHz 或 32kHz
  • 精密基准:
    • 精度:2%(最大值),漂移:50ppm/°C(最大值)
    • 引脚可选电压:2.5V 或 1.65V
    • 可选比率模式:VDD/2
  • 诊断特性:超范围和错误标志
  • 电源电压范围:3.0V 至 5.5V
  • 高精度、集成式磁通门传感器:
    • 失调电压:±8µT(最大值)
    • 失调漂移:±5nT/°C(典型值)
    • 增益误差:0.04%(典型值)
    • 增益漂移:±7ppm/°C(典型值)
    • 线性:±0.1%
    • 噪声:1.5nT/√Hz(典型值)
  • 传感器范围:±2mT(最大值)
    • 可通过外部电阻器调节范围和增益
  • 可选带宽:47kHz 或 32kHz
  • 精密基准:
    • 精度:2%(最大值),漂移:50ppm/°C(最大值)
    • 引脚可选电压:2.5V 或 1.65V
    • 可选比率模式:VDD/2
  • 诊断特性:超范围和错误标志
  • 电源电压范围:3.0V 至 5.5V

DRV425 专为单轴磁场检测应用而设计,实现了电隔离式、高灵敏度、精确直流和交流磁场测量。该器件具有独特的和专有的集成式磁通门传感器 (IFG),带有内部补偿线圈,支持 ±2 mT 的高精度检测范围,测量带宽高达 47 kHz。传感器的低失调、失调漂移和噪声特性,结合内部补偿线圈提供的精密增益、低增益漂移和较低非线性度,造就了无与伦比的磁场测量精度。DRV425 的输出是与检测到的磁场成正比的模拟信号。

该器件提供包括内部差分放大器、片上精密基准和诊断功能在内的一整套特性,旨在最大限度减少元件数量并降低系统级成本。

该器件采用热增强型、非磁性、薄型 WQFN 封装,具有热耗散性能经优化的散热焊盘,其额定工业工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

DRV425 专为单轴磁场检测应用而设计,实现了电隔离式、高灵敏度、精确直流和交流磁场测量。该器件具有独特的和专有的集成式磁通门传感器 (IFG),带有内部补偿线圈,支持 ±2 mT 的高精度检测范围,测量带宽高达 47 kHz。传感器的低失调、失调漂移和噪声特性,结合内部补偿线圈提供的精密增益、低增益漂移和较低非线性度,造就了无与伦比的磁场测量精度。DRV425 的输出是与检测到的磁场成正比的模拟信号。

该器件提供包括内部差分放大器、片上精密基准和诊断功能在内的一整套特性,旨在最大限度减少元件数量并降低系统级成本。

该器件采用热增强型、非磁性、薄型 WQFN 封装,具有热耗散性能经优化的散热焊盘,其额定工业工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV425 磁通门磁场传感器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 11月 11日
电子书 An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022年 4月 12日
电子书 简化电流感应 (Rev. A) 2020年 1月 9日
技术文章 Addressing high-voltage current-sensing design challenges in HEV/EVs PDF | HTML 2019年 11月 4日
技术文章 Current sensing in battery management systems PDF | HTML 2019年 5月 30日
应用简报 Fluxgate for Motor Diagnostics 2017年 12月 21日
白皮书 Achieve greater precision, reliability with magnetic sensing technology 2017年 6月 26日
应用简报 双DRV425 汇流条应用的设计注意事项 英语版 2017年 5月 2日
应用手册 Bus Bar Theory of Operation 2016年 11月 8日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV425-BUSBAR-EVM — 使用开环磁通门传感器的 ±100A 汇流条电流传感器参考设计评估组件

DRV425-BUSBAR-EVM 是一个完整的汇流条组件,其为一款高达 ±100A 的非侵入式(隔离式)电流测量解决方案。  该组件包括带有圆形切口的汇流条、插件、PCB、隔离支架、接线端子和接口线缆组件,开箱即可实现大电流测量。
TI.com 上无现货
评估板

DRV425EVM — DRV425 开环磁场感应评估模块

DRV425EVMDRV425 的评估平台,后者是一款适用于开环磁场感应应用的完整模拟前端 IC 和线圈驱动器。DRV425EVM 可支持用户探索 DRV425 器件的所有特性。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
Third-party accessory

ADTEC-3P-EBIKE — AD-TEC 电动自行车扭矩与踏频传感器,配备 DRV425 磁电机械式驱动

AD-TEC is a German deep-tech sensor company that develops contactless, magneto mechanical torque and cadence sensing solutions for eBike and pedal-assist systems, leveraging TI's DRV425 fluxgate magnetometer and a complete TI silicon stack. The AD-TEC eBike sensor is a permanently magnetized (...)
来源:AD-TEC GmbH
Third-party accessory

ADTEC-3P-STRESSSENSOR — AD-TEC active magnetoelastic stress sensor for steel featuring DRV425

AD-TEC GmbH offers an active magnetoelastic stress sensing solution for structural health monitoring and load measurement in any ferromagnetic steel component, using TI's DRV425 fluxgate magnetometer as the precision field sensing front end. The AD-TEC stress sensor creates an oscillating magnetic (...)
来源:AD-TEC GmbH
计算工具

SBOC480 DRV425 Bus Bar Application Magnetic Field Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SLOC331 DRV425 System Parameter Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

SBOC481 DRV425 Bus Bar FEMM Script

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIPD205 — 使用开环磁通门传感器的 ±100A 汇流条电流传感器参考设计

此单电源开环电流检测解决方案可以精确测量直流、交流和脉冲电流。高度精确地测量高达 110A 的电流
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTJ) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频