ZHCSDD3 December 2014 DRV5053-Q1
PRODUCTION DATA.
DRV5053-Q1 器件是一款斩波稳定霍尔 IC,能够在整个温度范围内提供具有出色灵敏度稳定性和集成保护特性的磁场感测解决方案。
0V 至 2V 模拟输出可对施加的磁感应强度做出线性响应,并且能够辨别磁场方向的极性。 反向极性保护高达 -22V 的宽工作电压范围(2.7V 至 38V)使得此器件适用于广泛的汽车和消费类应用。
针对反向电源情况、负载突降和输出短路或过流提供内部保护功能。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DRV5053-Q1 | SOT-23 (3) | 2.92mm × 2.37mm |
SIP (3) | 4.00mm × 3.15mm |