DRV5053-Q1
- 线性输出霍尔传感器
- 符合汽车应用要求的 AEC-Q100 标准
- 1 级:TA = –40 至 125°C(Q,请见)
- 0 级:TA = –40 至 150°C(E,请见)
- 出色的温度稳定性
- 温度范围内的灵敏度为 ±10%
- 高灵敏度选项:
- –11mV/mT(OA,请见)
- –23mV/mT (PA)
- –45mV/mT (RA)
- –90mV/mT (VA)
- +23mV/mT (CA)
- +45mV/mT (EA)
- 支持宽电压范围
- 2.7V 至 38V
- 无需外部稳压器
- 放大的输出级
- 2.3mA 灌电流,300µA 拉电流
- 输出电压:0.2V 至 1.8V
- B = 0mT,OUT = 1V
- 快速上电:35µs
- 小型封装尺寸
- 表面贴装 3 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 (DBZ)
- 2.92mm × 2.37mm
- 插入式 3 引脚系统级封装 (SIP) (LPG)
- 4.00mm × 3.15mm
- 表面贴装 3 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 (DBZ)
- 保护特性
- 反向电源保护(高达 -22V)
- 支持高达 40V 抛负载
- 输出短路保护
- 输出电流限制
- 电池输出短路保护
应用
- 流量计
- 对接调整
- 振动校正
- 减震器控制
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV5053-Q1 器件是一款斩波稳定霍尔 IC,能够在整个温度范围内提供具有出色灵敏度稳定性和集成保护特性的磁场感测解决方案。
0V 至 2V 模拟输出可对施加的磁感应强度做出线性响应,并且能够辨别磁场方向的极性。 反向极性保护高达 -22V 的宽工作电压范围(2.7V 至 38V)使得此器件适用于广泛的汽车和消费类应用。
针对反向电源情况、负载突降和输出短路或过流提供内部保护功能。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV5053-Q1 汽车类 模拟双极霍尔效应传感器 数据表 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2015年 3月 17日 |
| 应用简报 | TI 磁感应仿真器功能简介 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 13日 | |
| 用户指南 | 德州仪器 (TI) 磁感应仿真器用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 13日 | |
| 应用简报 | 增量旋转编码器 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 11月 18日 | |
| 应用手册 | Understanding and Applying Hall Effect Sensor Data Sheets (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 12月 7日 | |||
| 应用手册 | Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 11月 5日 | |||
| 应用简报 | Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 10月 15日 | |||
| 应用简报 | 具有磁传感器的电源门控系统 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 10月 30日 | ||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
HALL-ADAPTER-EVM — 霍尔传感器分线适配器评估模块
借助 HALL-ADAPTER-EVM 加快开关、锁存器和线性霍尔传感器的原型设计和测试,有助于快速轻松地连接小型 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的霍尔传感器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。支持的封装的完整列表包括 SOT-23、TO-92、X2SON、SOT-23-5/6、2x2 WCS(0.4mm 间距)和 MSOP-8。
代码示例或演示
软件编程工具
SLIC027 — DRV5055-ANGLE-EVM MSP Flasher Batch File
支持的产品和硬件
计算工具
HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
支持的产品和硬件
计算工具
SLIC020 — DRV5053 Calculator
支持的产品和硬件
模拟工具
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool
The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
支持的产品和硬件
参考设计
TIDA-00420 — 基于 ADC、数字隔离、宽输入、16 通道、交流/直流二进制输入参考设计
此参考设计展示了一种经过成本优化、基于可扩展 ADC 且具有增强型隔离功能的交流/直流二进制输入模块 (BIM) 架构。10 位或 12 位 SAR ADC 的 16 个通道用于感应多个二进制输入。运算放大器除了使每通道成本保持较低之外,还为每个输入提供了出色的信号调节。数字隔离器(基础型或增强型)用于隔离主机 MCU 或处理器。支持对温度、湿度和磁场的测量以用于诊断。具有可配置输出的增强型隔离直流/直流电源可为二进制模块提供所需的电源。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
| TO-92 (LPG) | 3 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。