ZHCSC39B February 2014 – November 2017 DRV8308
PRODUCTION DATA.
DRV8308 采用高级功能和一个简单的输入接口来 控制 传感器式无刷直流电机作为前置驱动器,它可在 10mA 至 130mA 范围内配置电流以驱动 6 个外部 N 沟道 MOSFET 的栅极,从而实现优异的开关特性。
3 个电机相位根据霍尔传感器输入进行换向。当电机达到稳定速度后,DRV8308 控制器可仅使用 1 个霍尔传感器将传感器失配导致的抖动降至最少。霍尔信号驱动时序可提前或延迟 0.1% 以优化电源效率。可选 180° 换向模式可驱动通过电机的正弦电流,并最大限度减少可闻噪声和转矩波纹。电机峰值电流可通过调整感测电阻进行控制。
DRV8308 控制器实现了闭环速度控制,能够使电机在较宽的负载转矩范围内以精准的转速运转。此系统会将 FG 走线或霍尔传感器生成的电机速度与 CLKIN 引脚的基准频率相匹配。DRV8308 控制器也可利用占空比命令(通过时钟或寄存器设置实现)来驱动电机开环。
DRV8308 具备多重保护 特性, 增强了系统的稳健性,例如可处理并报告过流、过压、低压和过热等故障。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DRV8308 | VQFN (40) | 6.00mm x 6.00mm |