DRV8308
- 三相无刷直流电机控制器
- 具有可编程增益和滤波器的数字闭环速度控制
- 通过 10 至 130mA 可配置栅极驱动器驱动 6 个 N 沟道 MOSFET
- 通过霍尔传感器实现换向
- 时序可提前/延迟
- 120° 或 180°正弦电流控制
- 通过单输入控制电机转速
- 工作电源电压范围:8.5V 至 32V
- 灵活的配置方法
- 读取内部非易失性存储器
- 读取外部 EEPROM
- 写入串行外设接口 (SPI)
- 可配置的电机限流器
- 针对霍尔传感器的 5V 稳压器
- 低功耗待机模式
- 集成过流、过压和过热保护
DRV8308 采用高级功能和一个简单的输入接口来 控制 传感器式无刷直流电机作为前置驱动器,它可在 10mA 至 130mA 范围内配置电流以驱动 6 个外部 N 沟道 MOSFET 的栅极,从而实现优异的开关特性。
3 个电机相位根据霍尔传感器输入进行换向。当电机达到稳定速度后,DRV8308 控制器可仅使用 1 个霍尔传感器将传感器失配导致的抖动降至最少。霍尔信号驱动时序可提前或延迟 0.1% 以优化电源效率。可选 180° 换向模式可驱动通过电机的正弦电流,并最大限度减少可闻噪声和转矩波纹。电机峰值电流可通过调整感测电阻进行控制。
DRV8308 控制器实现了闭环速度控制,能够使电机在较宽的负载转矩范围内以精准的转速运转。此系统会将 FG 走线或霍尔传感器生成的电机速度与 CLKIN 引脚的基准频率相匹配。DRV8308 控制器也可利用占空比命令(通过时钟或寄存器设置实现)来驱动电机开环。
DRV8308 具备多重保护 特性, 增强了系统的稳健性,例如可处理并报告过流、过压、低压和过热等故障。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV8308 无刷直流电机控制器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 12月 21日 |
| 应用手册 | 大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 11月 24日 | |
| 应用手册 | 了解智能栅极驱动器 (Rev. D) | 英语版 (Rev.D) | 2021年 8月 12日 | |||
| 应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
| 应用手册 | 针对使用 BLDC 电机的电动自行车的硬件设计注意事项 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | 2021年 8月 4日 | ||
| 白皮书 | Power Electronics in Motor Drives: Where is it? (Rev. A) | 2019年 10月 1日 | ||||
| 应用手册 | Hardware Design Considerations for an Efficient Vacuum Cleaner Using a BLDC Moto (Rev. B) | PDF | HTML | 2019年 3月 6日 | |||
| 技术文章 | Simplifying gate driver design for brushed DC motors | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 | |||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DRV8308EVM — DRV8308 三相无刷直流电机前置驱动器评估模块
三相无刷电机前置驱动器 DRV8308 可驱动有传感器无刷直流和无刷交流 (BLAC)(通常称为永磁同步 (PMSM))。 这款可配置的前置驱动器面向 12V 和 24V 电机,具有集成数字速度环路,支持高级换向定时和控制。
DRV8308EVM(评估模块)是一款用户友好型评估套件,可让用户通过 Windows 图形用户界面控制 DRV8308 和电机。此 EVM 是一种高性能、低功耗且具有成本效益的平台,可加速开发过程,从而缩短面市时间。 应用包括泵、工业设备、点钞机和打印机。
其中包括 TelcoMotion DT4260-24-055-04H-TI 电机,该电机采用 TI (...)
TIDA-00197 — 具有速度控制功能的无刷直流电机
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点