ZHCSFB2A July 2016 – July 2016 DRV8837C
PRODUCTION DATA.
DRV8837C 器件提供了一套集成型电机驱动器解决方案,主要面向照相机、消费类产品、玩具以及其他低电压和电池供电类运动控制 应用。此器件能够驱动一个直流电机或其他诸如螺线管的器件。输出驱动器模块由配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 组成,用以驱动电机绕组。一个内部电荷泵被用来生成所需的栅极驱动电压。
DRV8837C 器件可以提供高达 1A 的输出电流。该器件的电机电源电压为 0 至 11V,其控制逻辑工作电源轨为 1.8V 至 5V。
DRV8837C 器件有一个 PWM (IN/IN) 输入接口。
此外,还提供用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DRV8837C | WSON (8) | 2.00mm x 2.00mm |