ZHCSBM8C September 2013 – October 2014 DRV8860
PRODUCTION DATA.
DRV8860 是一款 8 通道低边驱动器,此驱动器具有过流保护和开路/短路负载检测功能。 它具有内置的用来钳制由电感负载生成的关闭瞬态的二极管,可被用于驱动单极步进电机、直流电机、继电器、螺线管、或者其它负载。
DRV8860PWP 可提供最高 330mA(8 通道打开)的连续输出电流,DRV8860PW 则可提供最高 200mA(8 通道打开)的连续输出电流。 此电流驱动能力随着 PWM 占空比的降低而增加。 单一通道打开时能够驱动高达 560mA 的持续输出电流。 细节请参考部分。输出电流建议
提供了一个串口来控制 DRV8860 输出驱动器、配置内部设置寄存器以及读取每条通道的故障状态。 多个 DRV8860 器件可采用菊花链连在一起以共同使用一个单一串口。 也可通过串口来配置加电时间和保持 PWM 占空比。 利用这些功能,可实现比传统的始终开启解决方案更低的运行温度。
还提供用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。 DRV8860 能够诊断开路负载情况。 每条通道的故障信息可由串口读取,并且有一个外部故障引脚指示。
| 部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DRV8860 | TSSOP (16) | 5.00mm x 6.40mm |
| HTSSOP (16) |