ZHCSEC0A January 2013 – October 2015 DS100RT410
PRODUCTION DATA.
如需其他数据传输速率和数据传输协议,可使用重定时器系列的其他引脚兼容器件。
DS100RT410 是一款具有集成信号调节功能的四通道重定时器。 每条通道的数据传输速率均可独立锁定至 10.3125Gbps,从而支持 10GbE。 该器件包含完全自适应性连续时间线性均衡器 (CTLE)、时钟和数据恢复 (CDR) 以及发送去加重 (DE) 驱动器,可在有损且存在串扰的高速串行链路中实现数据传输,比特误差率 (BER) < 1 × 10-15。 DS100RT410 器件具有自校准 5 抽头判决反馈均衡器 (DFE),是串扰较为严重的信道的理想选择。
该器件能够轻松实现可编程设置,既可通过 SMBus (I2C) 接口进行应用,也可通过外部 EEPROM 加载。 凭借片上眼图监视器和 PRBS 发生器,可以在系统调通或现场调试过程中实时测量高速串行数据。 DS100RT410 采用直通引脚和单电源,因此易于使用。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DS100RT410 | WQFN (48) | 7.00mm x 7.00mm |