主页 接口 以太网 IC 以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器

DS100RT410

正在供货

具有自适应 EQ 和 CDR 的 10.3Gbps 四通道重定时器

产品详情

Type Retimer Number of channels 4 Speed (max) (Gbpp) 10.3 Input compatibility AC-coupling, CML Protocols 10G-SR/LR, 40G-SR4/LR4, General purpose, Infiniband Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Retimer Number of channels 4 Speed (max) (Gbpp) 10.3 Input compatibility AC-coupling, CML Protocols 10G-SR/LR, 40G-SR4/LR4, General purpose, Infiniband Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RHS) 48 49 mm² 7 x 7
  • 每个通道独立锁定至
    10.3125Gbps
  • 锁定操作(通常低于 15ms)
  • 低延迟(约 300ps)
  • 具有自适应均衡功能,可在 5GHz 频率下提供最高 34dB 的升压
  • 可调节的发送 VOD:600 至 1300mVp-p
  • 可调节发送去加重功能:最高达 -12dB
  • 典型功耗(均衡 (EQ) + 动态范围控制 (DRC) + 去加重 (DE)):
    150mW/通道
  • 可编程的输出极性反转
  • 输入信号检测,CDR 锁定检测和指示器
  • 片上眼图监视器 (EOM),伪随机二进制序列 (PRBS) 发生器
  • 2.5V±5% 单电源
  • 系统管理总线 (SMbus) 和电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM) 配置模式
  • 工作温度范围:-40°C 至 85°C
  • 7mm × 7mm 48 引脚超薄四方扁平无引线 (WQFN) 封装
  • 可轻松在中继器与重定时器之间进行引脚兼容升级
    • DS100RT410 (EQ + CDR + DE):10.3125Gbps
    • DS100DF410 (EQ + DFE + CDR + DE):
      10.3125Gbps
    • DS110RT410 (EQ + CDR + DE):8.5Gbps 至
      11.3Gbps
    • DS110DF410 (EQ + DFE + CDR + DE):8.5Gbps 至 11.3Gbps
    • DS125RT410 (EQ + CDR + DE):9.8Gbps 至
      12.5Gbps
    • DS125DF410 (EQ + DFE + CDR + DE):
      9.8Gbps 至 12.5Gbps
    • DS100BR410 (EQ + DE):最高为 10.3125Gbps

应用

  • 前端口 SFF 8431 (SFP+) 光学铜缆和直连铜缆
  • 背板长度延长,数据重定时器
  • 以太网:10GbE、1GbE
  • 如需其他数据传输速率和数据传输协议,可使用重定时器系列的其他引脚兼容器件。

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 每个通道独立锁定至
    10.3125Gbps
  • 锁定操作(通常低于 15ms)
  • 低延迟(约 300ps)
  • 具有自适应均衡功能,可在 5GHz 频率下提供最高 34dB 的升压
  • 可调节的发送 VOD:600 至 1300mVp-p
  • 可调节发送去加重功能:最高达 -12dB
  • 典型功耗(均衡 (EQ) + 动态范围控制 (DRC) + 去加重 (DE)):
    150mW/通道
  • 可编程的输出极性反转
  • 输入信号检测,CDR 锁定检测和指示器
  • 片上眼图监视器 (EOM),伪随机二进制序列 (PRBS) 发生器
  • 2.5V±5% 单电源
  • 系统管理总线 (SMbus) 和电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM) 配置模式
  • 工作温度范围:-40°C 至 85°C
  • 7mm × 7mm 48 引脚超薄四方扁平无引线 (WQFN) 封装
  • 可轻松在中继器与重定时器之间进行引脚兼容升级
    • DS100RT410 (EQ + CDR + DE):10.3125Gbps
    • DS100DF410 (EQ + DFE + CDR + DE):
      10.3125Gbps
    • DS110RT410 (EQ + CDR + DE):8.5Gbps 至
      11.3Gbps
    • DS110DF410 (EQ + DFE + CDR + DE):8.5Gbps 至 11.3Gbps
    • DS125RT410 (EQ + CDR + DE):9.8Gbps 至
      12.5Gbps
    • DS125DF410 (EQ + DFE + CDR + DE):
      9.8Gbps 至 12.5Gbps
    • DS100BR410 (EQ + DE):最高为 10.3125Gbps

应用

  • 前端口 SFF 8431 (SFP+) 光学铜缆和直连铜缆
  • 背板长度延长,数据重定时器
  • 以太网:10GbE、1GbE
  • 如需其他数据传输速率和数据传输协议,可使用重定时器系列的其他引脚兼容器件。

All trademarks are the property of their respective owners.

DS100RT410 是一款具有集成信号调节功能的四通道重定时器。 每条通道的数据传输速率均可独立锁定至 10.3125Gbps,从而支持 10GbE。 该器件包含完全自适应性连续时间线性均衡器 (CTLE)、时钟和数据恢复 (CDR) 以及发送去加重 (DE) 驱动器,可在有损且存在串扰的高速串行链路中实现数据传输,比特误差率 (BER) < 1 × 10-15。 DS100RT410 器件具有自校准 5 抽头判决反馈均衡器 (DFE),是串扰较为严重的信道的理想选择。

该器件能够轻松实现可编程设置,既可通过 SMBus (I2C) 接口进行应用,也可通过外部 EEPROM 加载。 凭借片上眼图监视器和 PRBS 发生器,可以在系统调通或现场调试过程中实时测量高速串行数据。 DS100RT410 采用直通引脚和单电源,因此易于使用。

DS100RT410 是一款具有集成信号调节功能的四通道重定时器。 每条通道的数据传输速率均可独立锁定至 10.3125Gbps,从而支持 10GbE。 该器件包含完全自适应性连续时间线性均衡器 (CTLE)、时钟和数据恢复 (CDR) 以及发送去加重 (DE) 驱动器,可在有损且存在串扰的高速串行链路中实现数据传输,比特误差率 (BER) < 1 × 10-15。 DS100RT410 器件具有自校准 5 抽头判决反馈均衡器 (DFE),是串扰较为严重的信道的理想选择。

该器件能够轻松实现可编程设置,既可通过 SMBus (I2C) 接口进行应用,也可通过外部 EEPROM 加载。 凭借片上眼图监视器和 PRBS 发生器,可以在系统调通或现场调试过程中实时测量高速串行数据。 DS100RT410 采用直通引脚和单电源,因此易于使用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS100RT410 低功耗 10GbE 四通道重定时器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 12月 17日
模拟设计期刊 2Q 2016 Analog Applications Journal Issue 2016年 4月 26日
模拟设计期刊 The intricacies of signal integrity in high-speed communications 2016年 4月 26日
应用手册 Understanding EEPROM Programming for 10G to 12.5G Retimers 2016年 1月 13日
应用手册 Selecting TI SigCon Devices for SFF-8431 SFP+ Applications 2014年 5月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS100DF410EVK — DS100DF410EVK 评估板

The DS100DF410EVK evaluation board allows the user to examine the advanced signal conditioning capabilities of the DS100DF410 and DS100RT410 devices using SMAs. The board is controlled by a PC using a USB port and the SigCon Architect GUI.

In order to use the SigCon Architect GUI to control the (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

DS1xxRT410 IBIS-AMI Model

SLNM010.ZIP (1241 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RHS) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频